Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.31 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 1020 | - | 210-09 | - | - | KM | ||
24.23 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 3040 | - | 210-09 | - | - | KM | ||
23.31 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.004 | K | Mittlere Bearbeitung | K | K - erste Option | 7 | 1.2 | 09 04 | 3330 | - | 210-09 | - | - | KM | ||
23.31 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.003 | - | Mittlere Bearbeitung | M|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 1040 | - | 210-09 | M | - | MM | ||
24.69 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | M|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 2030 | - | 210-09 | M | - | MM | ||
23.85 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | M|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 2040 | - | 210-09 | M | - | MM | ||
23.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | P|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 1010 | P | 210-09 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | P|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 1030 | P | 210-09 | - | - | PM | ||
23.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | P|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 4220 | P | 210-09 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | P|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 4230 | P | 210-09 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | P|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 4240 | P | 210-09 | - | - | PM | ||
23.31 € | 1 | auf Anfrage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.004 | - | Mittlere Bearbeitung | S | - | 1.2 | 1.2 | 09 04 | S30T | - | 210-09 | - | S | PM | ||
23.31 € | 1 | auf Anfrage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.004 | - | Mittlere Bearbeitung | S | - | 1.2 | 1.2 | 09 04 | S40T | - | 210-09 | - | S | PM | ||
29.77 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | K | K | 1.2 | 1.4 | 09 04 | 1020 | - | 210-09 | - | - | KM | ||
31.00 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | K | K | 1.2 | 1.4 | 09 04 | 3040 | - | 210-09 | - | - | KM | ||
29.77 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.004 | K | Mittlere Bearbeitung | K | K - erste Option | 7 | 1.4 | 09 04 | 3330 | - | 210-09 | - | - | KM | ||
29.77 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.003 | - | Mittlere Bearbeitung | M|K | K | 1.2 | 1.4 | 09 04 | 1040 | - | 210-09 | M | - | MM | ||
31.54 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | M|K | K | 1.2 | 1.4 | 09 04 | 2030 | - | 210-09 | M | - | MM | ||
30.46 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | M|K | K | 1.2 | 1.4 | 09 04 | 2040 | - | 210-09 | M | - | MM | ||
29.77 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | P|K | K | 1.2 | 1.4 | 09 04 | 1010 | P | 210-09 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | P|K | K | 1.2 | 1.4 | 09 04 | 1030 | P | 210-09 | - | - | PM | ||
29.77 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | P|K | K | 1.2 | 1.4 | 09 04 | 4220 | P | 210-09 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | P|K | K | 1.2 | 1.4 | 09 04 | 4230 | P | 210-09 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | P|K | K | 1.2 | 1.4 | 09 04 | 4240 | P | 210-09 | - | - | PM | ||
29.77 € | 1 | auf Anfrage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.004 | - | Mittlere Bearbeitung | S | - | 1.2 | 1.4 | 09 04 | S30T | - | 210-09 | - | S | PM | ||
29.77 € | 1 | auf Anfrage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.004 | - | Mittlere Bearbeitung | S | - | 1.2 | 1.4 | 09 04 | S40T | - | 210-09 | - | S | PM | ||
30.38 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | K | K | 2 | 1.2 | 14 05 | 1020 | - | 210-14 | - | - | KM | ||
31.54 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | K | K | 2 | 1.2 | 14 05 | 3040 | - | 210-14 | - | - | KM | ||
30.38 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.011 | K | Mittlere Bearbeitung | K | K - erste Option | 12 | 1.2 | 14 05 | 3330 | - | 210-14 | - | - | KM | ||
30.38 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.01 | - | Mittlere Bearbeitung | M|K | K | 2 | 1.2 | 14 05 | 1040 | - | 210-14 | M | - | MM | ||
32.08 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | M|K | K | 2 | 1.2 | 14 05 | 2030 | - | 210-14 | M | - | MM | ||
30.92 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | M|K | K | 2 | 1.2 | 14 05 | 2040 | - | 210-14 | M | - | MM | ||
30.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.2 | 14 05 | 1010 | P | 210-14 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.2 | 14 05 | 1030 | P | 210-14 | - | - | PM | ||
30.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.2 | 14 05 | 4220 | P | 210-14 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.2 | 14 05 | 4230 | P | 210-14 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.2 | 14 05 | 4240 | P | 210-14 | - | - | PM | ||
30.38 € | 1 | auf Anfrage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.011 | - | Mittlere Bearbeitung | S | - | 2 | 1.2 | 14 05 | S30T | - | 210-14 | - | S | PM | ||
30.38 € | 1 | auf Anfrage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.011 | - | Mittlere Bearbeitung | S | - | 2 | 1.2 | 14 05 | S40T | - | 210-14 | - | S | PM | ||
38.85 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 1020 | - | 210-14 | - | - | KM | ||
40.38 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 3040 | - | 210-14 | - | - | KM | ||
38.85 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.011 | K | Mittlere Bearbeitung | K | K - erste Option | 12 | 1.4 | 14 05 | 3330 | - | 210-14 | - | - | KM | ||
38.85 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.01 | - | Mittlere Bearbeitung | M|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 1040 | - | 210-14 | M | - | MM | ||
41.08 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | M|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 2030 | - | 210-14 | M | - | MM | ||
39.62 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | M|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 2040 | - | 210-14 | M | - | MM | ||
38.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 1010 | P | 210-14 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 1030 | P | 210-14 | - | - | PM | ||
38.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 4220 | P | 210-14 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 4230 | P | 210-14 | - | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 4240 | P | 210-14 | - | - | PM | ||
38.85 € | 1 | auf Anfrage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.011 | - | Mittlere Bearbeitung | S | - | 2 | 1.4 | 14 05 | S30T | - | 210-14 | - | S | PM | ||
38.85 € | 1 | auf Anfrage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.011 | - | Mittlere Bearbeitung | S | - | 2 | 1.4 | 14 05 | S40T | - | 210-14 | - | S | PM |
Loading...
Clearance angle | C (7°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Einstecktyp | CoroMill 210 - mit Geometrie | Design einfügen | Rechts | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Typempfehlung
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Ausführung
Optionale Eigenschaften