SANDVIK T-Max Langkanteneinsatz zum Fräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21531211111H13A
21531211111SM30
21531211111SMA
21531211111235
215312111114040
LDHT190400PL1130
LDHT 19 04 00-PL 1030
LEHT180416RPL21130
LEHT 18 04 16R-PL2 1030
LEHW180416R21130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clearance angle work material Geometrie/Schneidkante Typempfehlung Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S ISO-Anwendungsbereich H ISO-Anwendungsbereich M Alle ISO-Anwendungsbereiche Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
ISO-Anwendungsbereich P Anzahl der Schneidkanten Notenschlüssel Einsteckform Einstecktyp ISO-Anwendungsbereich K Design einfügen Für welche Art der Bearbeitung geeignet? ISO-Anwendungsbereich S ISO-Anwendungsbereich N

31.00 €

1 5 Arbeitstage N (0°)Gusseisen1211--0.00712 11--K---4H13A215*Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und GeometrieKNeutralAufrauen--

31.00 €

1 5 Arbeitstage N (0°)Stahl / Gusseisen1211--0.00712 11--P|K--P4SM30215*Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und GeometrieKNeutralAufrauen--

31.00 €

1 5 Arbeitstage N (0°)Stahl / Gusseisen1211--0.00712 11--P|K--P4SMA215*Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und GeometrieKNeutralAufrauen--

40.54 €

1 5 Arbeitstage D (15°)Edelstahl / Gusseisen-21--0.00712 05-MM|K-nicht verfügbar-4235215*Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und GeometrieKNeutralAufrauen--

42.08 €

1 5 Arbeitstage D (15°)Stahl / Gusseisen-21--0.00712 05--P|K-nicht verfügbarP44040215*Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und GeometrieKNeutralAufrauen--

47.69 €

1 5 Arbeitstage D (15°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärtePL-W1 = 13.70 mm0.01219 04HMP|M|N|S|HLE = 19.10-P21130LDHT*Einseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie-RechtsanschlagOberflächenbehandlungSN

-

1 auf Anfrage D (15°)Stahl / GusseisenPLP-0.01219 04--P|K--P21030LDHT*Einseitiger Einsatz mit Bohrung und GeometrieKRechtsanschlagOberflächenbehandlung--

58.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärtePL-W1 = 13.70 mm0.01118 04HMP|M|N|S|HLE = 19.001.6P21130LEHT*Einseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie-RechtsanschlagOberflächenbehandlungSN

-

1 auf Anfrage E (20°)Stahl / GusseisenPLP-0.0118 04--P|K-1.6P21030LEHT*Einseitiger Einsatz mit Bohrung und GeometrieKRechtsanschlagOberflächenbehandlung--

54.15 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteFlach-W1 = 13.70 mm0.01218 04HMP|M|N|S|HLE = 19.001.6P21130LEHW*Einseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie-RechtsanschlagOberflächenbehandlungSN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifliche Warennummer 82090020 Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21011901
Hersteller SANDVIK COROMANT Art der Sorte Karbid Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support