Teilenummer
|
---|
325R16150HAF011105 |
325R16175HAF011105 |
325R16175HBF011105 |
325R16275HBF011105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Einstecktyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142.00 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | HA-Gewinde nach ISO 5835-1991 | Gewindewirbeleinsatz für HA-Gewinde | ||
142.00 € | 1 | auf Anfrage | 1.75 | HA-Gewinde nach ISO 5835-1991 | Gewindewirbeleinsatz für HA-Gewinde | ||
142.00 € | 1 | auf Anfrage | 1.75 | HB-Gewinde nach ISO 5835-1991 | Gewindewirbeleinsatz für HB-Gewinde | ||
142.00 € | 1 | auf Anfrage | 2.75 | HB-Gewinde nach ISO 5835-1991 | Gewindewirbeleinsatz für HB-Gewinde |
Loading...
work material | Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.007 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | M|K|N|S |
ISO-Anwendung K | K | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 3 |
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 16 T3 | Notenschlüssel | 1105 | Einsteckform | 325-16 |
ISO-Anwendung M | M | ISO-Anwendung N | N | Hersteller | SANDVIK Coromant |
ISO-Anwendung S | S | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rillenbreite / Winkel
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Einstecktyp
Ausführung
Optionale Eigenschaften