Teilenummer
|
---|
327R061212045CH1025 |
327R122220045CH1025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Rillenbreite / Winkel | max. radiale Schnitttiefe ar | Max. Schnitttiefe (mm) | Einsteckform | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.38 € | 1 | auf Anfrage | 0.002 | 11.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 327-06 | 6 | 6 | ||
89.38 € | 1 | auf Anfrage | 0.011 | 21.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 327-12 | 12 | 12 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Andere Designs | 45° | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Gefast | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | 3 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|N|S | ISO-Anwendung K | K |
Eckenradius RE(mm) | k.A. | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 3 |
Notenschlüssel | 1025 | ISO-Anwendung P | P | Anwendung Fräsen | Innennuten- und Gewindefräser |
Einstecktyp | CoroMill 327 Einsatz zum Anfasen | ISO-Anwendung M | M | Design einfügen | Rechts |
ISO-Anwendung N | N | Fräsertyp | CoroMill 327, Wendeplatte ab 10 mm Bohrung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
ISO-Anwendung S | S | Geometrie / Schnittkante | CH | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Durchmesser des Fräsers Dc(mm)
Rillenbreite / Winkel
max. radiale Schnitttiefe ar
Max. Schnitttiefe(mm)
Einsteckform
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Optionale Eigenschaften