SANDVIK CoroMill 390 Wendeplatte zum Fräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
390R070202EML1040
390R070202ENLH13A
390R070202EPL1130
390R070202MMM1040
390R070202MPM1130
390R070202MPM4240
390R070204EKL1020
390R070204EML1040
390R070204EMLS30T
390R070204EMM1040
390R070204EMMS30T
390R070204ENLH13A
390R070204EPL1130
390R070204MKM1020
390R070204MKM3330
390R070204MMM1040
390R070204MMMS30T
390R070204MPM1130
390R070204MPM4230
390R070204MPM4240
390R070208EKL1020
390R070208EML1040
390R070208EMLS30T
390R070208EMM1040
390R070208EMMS30T
390R070208ENLH13A
390R070208EPL1130
390R070208MKM1020
390R070208MKM3330
390R070208MMM1040
390R070208MMMS30T
390R070208MPM1130
390R070208MPM4230
390R070208MPM4240
390R070212EML1040
390R070212EPL1130
390R070212MMM1040
390R070212MMMS30T
390R070212MPM1130
390R070212MPM4240
390R070216EML1040
390R070216EPL1130
390R070216MKM1020
390R070216MMM1040
390R070216MMMS30T
390R070216MPM1130
390R070216MPM4240
R39011T302EKMH13A
R39011T302EMM1040
R39011T302EMM2030
R39011T302EPM1025
R39011T302EPM1130
R39011T302EPM4240
R39011T304ENLH13A
R39011T304EP4NLCD10
R39011T304EPL1025
R39011T304EPL1130
R39011T304EPLS30T
R39011T304EPLS40T
R39011T304MKM1020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clearance angle work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO-Anwendung H Typempfehlung Andere Designs Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Alle ISO-Anwendungsbereiche ISO-Anwendung K Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Anzahl der Schneidkanten Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S Notenschlüssel ISO-Anwendung P Einsteckform Einstecktyp ISO-Anwendung M ISO-Anwendung N ISO-Anwendung S Geometrie / Schnittkante Art der Sorte Zolltarif - Herkunftsland

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungM-LE = 5.900.2207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM--MLHartes MetallDE

23.92 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Nicht eisenhaltiges Metall0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungN-LE = 5.900.2207 02H13A-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm-N-NLHartes MetallDE

32.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungP|S-LE = 5.900.2207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm--SPLHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungM-LE = 5.900.2207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM--MMHartes MetallDE

25.62 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP|S-LE = 5.900.2207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm--SPMHartes MetallDE

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP-LE = 5.900.2207 024240P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PMHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Gusseisen0.001-KW1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmOberflächenbehandlungKK - erste OptionLE = 5.900.4207 021020-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---KLHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmOberflächenbehandlungM|S-LE = 5.900.4207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMLHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmOberflächenbehandlungM|S-LE = 5.900.4207 02S30T-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMLHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungM|S-LE = 5.900.4207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMMHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungM|S-LE = 5.900.4207 02S30T-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMMHartes MetallDE

23.92 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Nicht eisenhaltiges Metall0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungN-LE = 5.900.4207 02H13A-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm-N-NLHartes MetallDE

30.54 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.001H-W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 5.900.4207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmMNSPLHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Gusseisen0.001-KW1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungKK - erste OptionLE = 5.900.4207 021020-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---KMHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Gusseisen0.001-KW1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungKK - erste OptionLE = 5.900.4207 023330-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---KMHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungM|S-LE = 5.900.4207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMMHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungM|S-LE = 5.900.4207 02S30T-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMMHartes MetallDE

24.38 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungP-LE = 5.900.4207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PMHartes MetallDE

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungP-LE = 5.900.4207 024230P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PMHartes MetallDE

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungP-LE = 5.900.4207 024240P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PMHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl / Gusseisen0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungP|KKLE = 5.900.8207 021020P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---KLHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungM-LE = 5.900.8207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM--MLHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungS-LE = 5.900.8207 02S30T-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm--SMLHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungM-LE = 5.900.8207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM--MMHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungM|S-LE = 5.900.8207 02S30T-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMMHartes MetallDE

23.92 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Nicht eisenhaltiges Metall0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungN-LE = 5.900.8207 02H13A-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm-N-NLHartes MetallDE

30.54 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungP-LE = 5.900.8207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PLHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl / Gusseisen0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP|KKLE = 5.900.8207 021020P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---KMHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Gusseisen0.001-KW1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungKK - erste OptionLE = 5.900.8207 023330-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---KMHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungM-LE = 5.900.8207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM--MMHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungM|S-LE = 5.900.8207 02S30T-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMMHartes MetallDE

24.38 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP-LE = 5.900.8207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PMHartes MetallDE

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP-LE = 5.900.8207 024230P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PMHartes MetallDE

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP-LE = 5.900.8207 024240P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PMHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungM-LE = 5.901.2207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM--MLHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmOberflächenbehandlungP|S-LE = 5.901.2207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm--SPLHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungM-LE = 5.901.2207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM--MMHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungM|S-LE = 5.901.2207 02S30T-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMMHartes MetallDE

24.38 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP|S-LE = 5.901.2207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm--SPMHartes MetallDE

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP-LE = 5.901.2207 024240P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PMHartes MetallDE

30.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,20 mmOberflächenbehandlungM-LE = 5.901.6207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM--MLHartes MetallDE

30.54 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,20 mmOberflächenbehandlungP|S-LE = 5.901.6207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm--SPLHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Gusseisen0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,20 mmMittlere BearbeitungKKLE = 5.901.6207 021020-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---KMHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,20 mmMittlere BearbeitungM-LE = 5.901.6207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM--MMHartes MetallDE

24.08 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,20 mmMittlere BearbeitungM|S-LE = 5.901.6207 02S30T-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMMHartes MetallDE

24.38 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 18°Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,20 mmMittlere BearbeitungP|S-LE = 5.901.6207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm--SPMHartes MetallDE

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,20 mmMittlere BearbeitungP-LE = 5.901.6207 024240P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PMHartes MetallDE

26.23 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Gusseisen0.001--n/sMittlere BearbeitungKK100.2211 T3H13A-390-11R390 - Einsatzgröße 11 mm---KMHartes MetallDE

36.31 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Edelstahl / Gusseisen0.002--n/sMittlere BearbeitungM|KK100.2211 T31040-390-11R390 - Einsatzgröße 11 mmM--MMHartes MetallDE

38.38 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Edelstahl / Gusseisen0.001--n/sMittlere BearbeitungM|KK100.2211 T32030-390-11R390 - Einsatzgröße 11 mmM--MMHartes MetallDE

37.00 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Stahl / Gusseisen0.001--n/sMittlere BearbeitungP|KK100.2211 T31025P390-11R390 - Einsatzgröße 11 mm---PMHartes MetallDE

36.85 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.002H-W1 = 6,80 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP|M|N|S|H-LE = 10.000.2211 T31130P390-11R390 - Einsatzgröße 11 mmMNSPMHartes MetallDE

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 21°Stahl / Gusseisen0.001--n/sMittlere BearbeitungP|KK100.2211 T34240P390-11R390 - Einsatzgröße 11 mm---PMHartes MetallDE

26.23 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Nicht eisenhaltiges Metall0.01--n/sOberflächenbehandlungN-100.4211 T3H13A-390-11R390 - Einsatzgröße 11 mm-N-NLHartes MetallDE

160.77 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Nicht eisenhaltiges Metall0.002--n/sOberflächenbehandlungN-100.4111 T3CD10-390-11R390 - Einsatzgröße 11 mm-N-NLPKDDE

37.00 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Stahl / Gusseisen0.002--n/sOberflächenbehandlungP|KK100.4211 T31025P390-11R390 - Einsatzgröße 11 mm---PLHartes MetallDE

36.85 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.002H-W1 = 6,80 mm / BS = 0,90 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 10.000.4211 T31130P390-11R390 - Einsatzgröße 11 mmMNSPLHartes MetallDE

36.31 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Stahl / Gusseisen0.002--n/sOberflächenbehandlungP|KK100.4211 T3S30TP390-11R390 - Einsatzgröße 11 mm---PLHartes MetallDE

36.31 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Stahl / Gusseisen0.002--n/sOberflächenbehandlungP|KK100.4211 T3S40TP390-11R390 - Einsatzgröße 11 mm---PLHartes MetallDE

28.31 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 21°Gusseisen0.002--n/sMittlere BearbeitungKK100.4211 T31020-390-11R390 - Einsatzgröße 11 mm---KMHartes MetallDE

Loading...

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 82090020
eClass-5.1 21011901 Design einfügen Rechts Hersteller SANDVIK Coromant

Technischer Support