Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Andere Designs | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | - | LE = 3.80 mm | S | 0.6 | 05 02 | H13A | - | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | - | S | ||
22.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | - | LE = 3.80 mm | M|S | 0.6 | 05 02 | S30T | - | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | M | S | ||
22.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | - | LE = 3.80 mm | M|S | 0.6 | 05 02 | S40T | - | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | M | S | ||
22.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | 0 | H | LE = 3.80 mm | P|H | 0.6 | 05 02 | 1010 | P | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl | 0.001 | - | LE = 3.80 mm | P | 0.6 | 05 02 | 1030 | P | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | - | - | ||
22.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0 | - | LE = 3.80 mm | M | 0.6 | 05 02 | 1040 | - | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | M | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl | 0 | - | LE = 3.80 mm | P-M | 0.6 | 05 02 | 4240 | P | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | M | - | ||
20.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | - | LE = 5.00 mm | S | 1 | 07 03 | H13A | - | 415-07 | 415N - Einsatzgröße 07mm | - | S | ||
25.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | - | LE = 5.00 mm | M|S | 1 | 07 03 | S30T | - | 415-07 | 415N - Einsatzgröße 07mm | M | S | ||
25.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | - | LE = 5.00 mm | M|S | 1 | 07 03 | S40T | - | 415-07 | 415N - Einsatzgröße 07mm | M | S | ||
25.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | 0 | H | LE = 5.00 mm | P|H | 1 | 07 03 | 1010 | P | 415-07 | 415N - Einsatzgröße 07mm | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl | 0.002 | - | LE = 5.00 mm | P | 1 | 07 03 | 1030 | P | 415-07 | 415N - Einsatzgröße 07mm | - | - | ||
25.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0 | - | LE = 5.00 mm | M | 1 | 07 03 | 1040 | - | 415-07 | 415N - Einsatzgröße 07mm | M | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl | 0 | - | LE = 5.00 mm | P|M | 1 | 07 03 | 4240 | P | 415-07 | 415N - Einsatzgröße 07mm | M | - |
Loading...
Clearance angle | P (11°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Mittlere Bearbeitung | Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 |
Anzahl der Schneidkanten | 4 | Design einfügen | Neutral | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Geometrie / Schnittkante | M30 | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO-Anwendung H
Andere Designs
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Eckenradius RE(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
Einstecktyp
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung S
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften