SANDVIK CoroMill 365 Wendeplatte zum Fräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L3651505ZNEKL3330
L3651505ZNEKM1020
L3651505ZNEKM3330
N3651505ZNE6190
N3651505ZNEKW4K20W
N3651505ZNEKW8K20W
N3651505ZNEKW41020
N3651505ZNEKW43220
N3651505ZNEKW43330
N3651505ZNEKW83220
N3651505ZNEKW83330
N3651505ZNEPW41030
N3651505ZNEPW81030
N365150536E6190
R3651505ZNEKL1020
R3651505ZNEKL3330
R3651505ZNEKLK20D
R3651505ZNEKLK20W
R3651505ZNEKM1020
R3651505ZNEKM3330
R3651505ZNEKMK20D
R3651505ZNEKMK20W
R3651505ZNEPL1030
R3651505ZNEPL4230
R3651505ZNEPM1010
R3651505ZNEPM1030
R3651505ZNEPM4220
R3651505ZNEPM4230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO-Anwendung H Typempfehlung Andere Designs Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Zolltarif - Anzahl Alle ISO-Anwendungsbereiche ISO-Anwendung K Eckenradius RE
(mm)
Anzahl der Schneidkanten Notenschlüssel ISO-Anwendung P Design einfügen Stirnfase / Schulterausführung ISO-Anwendung S Geometrie / Schnittkante Art der Sorte

43.15 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014-KKCH = 30°/ CHW = 0.70 mmOberflächenbehandlung82090020KK - erste Option0.383330-LinksBS = 1.50-KLHartes Metall

43.15 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014---Mittlere Bearbeitung82090020KK-81020-LinksBS = 1.50-KMHartes Metall

43.15 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014-KKCH = 30°/ CHW = 0.70 mmMittlere Bearbeitung82090020KK - erste Option0.383330-LinksBS = 1.50-KMHartes Metall

86.15 €

1 5 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.005---Mittlere Bearbeitung69091200S--86190-Neutralbs=1,50SGlattKeramik

44.92 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014---Oberflächenbehandlung82090020KK-2xR / 2xLK20W-Neutralbs=4.00-Wischer - KWHartes Metall

44.92 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014---Oberflächenbehandlung82090020KK-2xR / 2xLK20W-Neutralbs=8.00-Wischer - KWHartes Metall

49.62 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014---Oberflächenbehandlung82090020KK-2xR / 2xL1020-Neutralbs=4.00-Wischer - KWHartes Metall

49.62 €

1 5 Arbeitstage -0.015---Oberflächenbehandlung82090020---2xR / 2xL3220-NeutralBS = 4.00-Wischer - KWHartes Metall

49.62 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014-KKCH = 30°Oberflächenbehandlung82090020KK - erste Option0.683330-NeutralBS = 4.00-KW4Hartes Metall

49.62 €

1 5 Arbeitstage -0.015---Oberflächenbehandlung82090020---2xR / 2xL3220-NeutralBS = 8.00-Wischer - KWHartes Metall

49.62 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014-KKCH = 30°Oberflächenbehandlung82090020KK - erste Option0.283330-NeutralBS = 8.00-KW8Hartes Metall

51.08 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Gusseisen0.014---Oberflächenbehandlung82090020P|KK-2xR / 2xL1030PNeutralbs=4.00-Wischer - PWHartes Metall

47.63 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Gusseisen0.014---Oberflächenbehandlung82090020P|KK-2xR / 2xL1030PNeutralbs=8.00-Wischer - PWHartes Metall

86.15 €

1 5 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.005---Mittlere Bearbeitung69091200S--86190-Neutralbs=1,50SGlattKeramik

43.15 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014-K-Mittlere Bearbeitung82090020KK - erste Option-81020-RechtsBS = 1.50-KLHartes Metall

43.15 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014-KKCH = 30°/ CHW = 0.70 mmOberflächenbehandlung82090020KK - erste Option0.383330-RechtsBS = 1.50-KLHartes Metall

39.08 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014---Mittlere Bearbeitung82090020KK-8K20D-RechtsBS = 1.50-KLHartes Metall

39.08 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014---Mittlere Bearbeitung82090020KK-8K20W-RechtsBS = 1.50-KLHartes Metall

43.15 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014---Mittlere Bearbeitung82090020KK-81020-RechtsBS = 1.50-KMHartes Metall

43.15 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014-KKCH = 30°/ CHW = 0.70 mmMittlere Bearbeitung82090020KK - erste Option0.383330-RechtsBS = 1.50-KMHartes Metall

39.08 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014-K-Mittlere Bearbeitung82090020KK - erste Option-8K20D-RechtsBS = 1.50-KMHartes Metall

39.08 €

1 5 Arbeitstage Gusseisen0.014-K-Mittlere Bearbeitung82090020KK - erste Option-8K20W-RechtsBS = 1.50-KMHartes Metall

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.014-P-Mittlere Bearbeitung82090020P|KK-81030P - erste OptionRechtsBS = 1.50-PLHartes Metall

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.014---Mittlere Bearbeitung82090020P|KK-84230PRechtsBS = 1.50-PLHartes Metall

43.15 €

1 5 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.014HS-Mittlere Bearbeitung82090020S|H--81010-RechtsBS = 1.50S - erste OptionPMHartes Metall

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.014---Mittlere Bearbeitung82090020P|KK-81030PRechtsBS = 1.50-PMHartes Metall

43.15 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Gusseisen0.014---Mittlere Bearbeitung82090020P|KK-84220PRechtsBS = 1.50-PMHartes Metall

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.014---Mittlere Bearbeitung82090020P|KK-84230PRechtsBS = 1.50-PMHartes Metall

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle N (0°) Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Max. Schnitttiefe(mm) 6 eClass-5.1 21011901 Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S 15 05
Einsteckform 365* Einstecktyp Doppelseitiger Schraubeinsatz mit Geometrie Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support