Teilenummer
|
---|
33131301231235 |
33131351231235 |
33131451231235 |
33131651231235 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.08 € | 1 | auf Anfrage | 0.005 | 12 03 | ||
40.62 € | 1 | auf Anfrage | 0.006 | 12 03 | ||
44.23 € | 1 | auf Anfrage | 0.008 | 12 04 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.011 | 12 06 |
Loading...
Clearance angle | N (0°) | work material | Edelstahl | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Mittlere Bearbeitung | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
Alle ISO-Anwendungsbereiche | M | Eckenradius RE(mm) | k.A. | eClass-5.1 | 21011901 |
Anzahl der Schneidkanten | 2 | Notenschlüssel | 235 | Einsteckform | 331-12 |
Einstecktyp | Tangential verschraubter Fräsereinsatz | ISO-Anwendung M | M | Design einfügen | Neutral |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Geometrie / Schnittkante | -31 | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Ausführung
Optionale Eigenschaften