Teilenummer
|
---|
425N1707EKLW12K20W |
425N1707EKLW121010 |
425N1707EKLW121020 |
425N1707EKLW123220 |
425N1707EKLW123330 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Notenschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|
56.46 € | 1 | auf Anfrage | K20W | ||
63.00 € | 1 | auf Anfrage | 1010 | ||
63.00 € | 1 | auf Anfrage | 1020 | ||
69.00 € | 1 | auf Anfrage | 3220 | ||
63.00 € | 1 | auf Anfrage | 3330 |
Loading...
Clearance angle | Sonstige | work material | Gusseisen | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.014 |
---|---|---|---|---|---|
Andere Designs | B1 = 7,50 mm / BS = 10,40 mm / BSR = 1250,00 mm / CHW =0,40 mm / LE = 2,10 mm / S = 10,00 mm | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Oberflächenbehandlung | Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Freiwinkel des Einsatzes | 14° |
Alle ISO-Anwendungsbereiche | K | ISO-Anwendung K | K | Eckenradius RE(mm) | n/s |
eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 8 | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 17 07 |
Einsteckform | 425-17 | Einstecktyp | 425N - Einsatzgröße 17 mm | Design einfügen | Neutral |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Geometrie / Schnittkante | Scheibenwischer - KLW | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Notenschlüssel
Ausführung
Optionale Eigenschaften