Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | Zolltarif - Gewicht (kg) | Freiwinkel des Einsatzes | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | Einsteckform | Einstecktyp | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.23 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 0.8 | 10 05 | 1030 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
36.46 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 0.8 | 10 05 | 2040 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
35.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 0.8 | 10 05 | S30T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
35.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 0.8 | 10 05 | S40T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.004 | 11° + 24° | 1 | 10 05 | 1030 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
36.46 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.004 | 11° + 24° | 1 | 10 05 | 2040 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
35.69 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.004 | 11° + 24° | 1 | 10 05 | S30T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
35.69 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.004 | 11° + 24° | 1 | 10 05 | S40T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 1.2 | 10 05 | 1030 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
35.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 1.2 | 10 05 | S30T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
35.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 1.2 | 10 05 | S40T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 1.6 | 10 05 | 1030 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
32.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 1.6 | 10 05 | 2040 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
35.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 1.6 | 10 05 | S30T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
35.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 1.6 | 10 05 | S40T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 2 | 10 05 | 1030 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
- | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 2 | 10 05 | S30T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
- | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 2 | 10 05 | S40T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 3.1 | 10 05 | 1030 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
32.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 3.1 | 10 05 | 2040 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
35.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 3.1 | 10 05 | S30T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
35.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 3.1 | 10 05 | S40T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
41.46 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.012 | - | 0.8 | 14 06 | 1030 | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
40.38 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.012 | - | 0.8 | 14 06 | 2040 | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 0.8 | 14 06 | S30T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 0.8 | 14 06 | S40T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
41.46 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.011 | 11° + 24° | 1 | 14 06 | 1030 | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
40.38 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.011 | 11° + 24° | 1 | 14 06 | 2040 | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.013 | 11° + 24° | 1 | 14 06 | S30T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.013 | 11° + 24° | 1 | 14 06 | S40T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
41.46 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.012 | - | 1.2 | 14 06 | 1030 | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 1.2 | 14 06 | S30T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 1.2 | 14 06 | S40T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
41.46 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.012 | - | 1.6 | 14 06 | 1030 | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 1.6 | 14 06 | S30T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 1.6 | 14 06 | S40T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 2 | 14 06 | S40T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 2.4 | 14 06 | S40T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
41.46 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.012 | - | 3.1 | 14 06 | 1030 | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 3.1 | 14 06 | S30T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
37.00 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 3.1 | 14 06 | S40T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 5 | 14 06 | S30T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
38.68 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.014 | - | 6 | 14 06 | 1030 | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 6 | 14 06 | S30T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.013 | - | 6.35 | 14 06 | S30T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL |
Loading...
work material | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Mittlere bis Schruppbearbeitung | Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | K|S |
ISO-Anwendung K | K | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Design einfügen | Rechts | Hersteller | SANDVIK Coromant | ISO-Anwendung S | S |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clearance angle
Zolltarif - Gewicht(kg)
Freiwinkel des Einsatzes
Eckenradius RE(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
Einstecktyp
Geometrie / Schnittkante
Ausführung
Optionale Eigenschaften