SANDVIK Auto-Schrupp-Schneidplatte zum Fräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNEF1204ANCA3020
TNEF1204ANCA3040
TNEF1204ANCA3330
TNEF1204ANKM3330
TNEF1204ANKX3330
TNEF1204ANWL3040
TNEF1204ANWL3330
TNEF 12 04 AN-KX K20W
TNEN1204AN3330
TNHF1204ANCA4230
TNHF1204ANCA4240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Geometrie/Schneidkante Typempfehlung Zolltarifgewicht
(kg)
ISO-Anwendungsbereich H Alle ISO-Anwendungsbereiche Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
ISO-Anwendungsbereich P Notenschlüssel Einsteckform Einstecktyp ISO-Anwendungsbereich K Parallele Land-/Eckengestaltung Für welche Art der Bearbeitung geeignet?

41.23 €

1 5 Arbeitstage GusseisenAN-CA-0.012-K6--3020TNEF*Andere DesignsKBS = 1.50 mmAufrauen

42.54 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteAN-CA-0.012HP|K|H6-P3040TNEF*Andere DesignsKBS = 1.50 mmAufrauen

43.85 €

1 5 Arbeitstage GusseisenAN-CAK0.012-K123-3330TNEF*Einsatz ohne BohrungK - 1. AuswahlBS = 1.50 mmMittlere Bearbeitung

39.08 €

1 5 Arbeitstage GusseisenAN-KMK0.012-K122-3330TNEF*Einsatz ohne BohrungK - 1. AuswahlBS = 1.30 mmMittlere Bearbeitung

-

1 auf Anfrage GusseisenAN-KXK0.012-K121-3330TNEF*Einsatz ohne BohrungK - 1. AuswahlBS = 1.30 mmMittlere Bearbeitung

42.54 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteAN-WL-0.011HP|K|H6-P3040TNEF*Andere DesignsKBS = 1,75 mm/2,00 mmAufrauen

40.88 €

1 5 Arbeitstage GusseisenAN-WLK0.012-K122-3330TNEF*Einsatz ohne BohrungK - 1. AuswahlBS = 1.80 mmOberflächenbehandlung

-

1 auf Anfrage GusseisenAN-KX-0.012-K6--K20WTNEF*Andere DesignsKBS = 1,25 mm/25,00 mmAufrauen

39.77 €

1 5 Arbeitstage GusseisenAN flachK0.013-K12--3330TNEN*Flacher Einsatz ohne BohrungK - 1. AuswahlBS = 2.50 mmMittlere Bearbeitung

42.15 €

1 5 Arbeitstage Stahl / GusseisenAN-CA-0.012-P|K6-P4230TNHF*Andere DesignsKBS = 1.50 mmAufrauen

41.54 €

1 5 Arbeitstage Stahl / GusseisenAN-CA-0.012-P|K6-P4240TNHF*Andere DesignsKBS = 1.50 mmAufrauen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle N (0°) Zolltarifliche Warennummer 82090020 Zolltarifgewichtseinheit kg
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S 12 04 eClass-5.1 21011901 Anzahl der Schneidkanten 6xR/6xL
Design einfügen Neutral Hersteller SANDVIK COROMANT Art der Sorte Karbid
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support