SANDVIK CoroPlex TB Multifunktionswerkzeug zum Drehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C4TBCN12CN12060
C5TBCN12CN12075
C6TBCN12CN12090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Klammer: Dimension F Gesamtlänge l1 / l21 Größe des Maschinenfutters / der Buchse

1,198.46 €

1 5 Arbeitstage 0.52160Coromant Capto C4

1,408.92 €

1 5 Arbeitstage 12675Coromant Capto C5

1,620.85 €

1 5 Arbeitstage 23290Coromant Capto C6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Halterung: Wendeschneidplattengröße 12 Zolltarif - Gewicht pro 1
Halterung: Verstellwinkel 95° Zolltarif - Gewichtseinheit kg Klammer: Wendeschneidplatten-Typ CN*
Zolltarif - Anzahl 84669360 Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose CN* -12 eClass-5.1 21010903
Kühlmittel Ja - radial durch die Mitte Ausführung Schneidkopf Externe oder interne Bearbeitung Innen- und Außenbearbeitung
Hersteller SANDVIK Coromant Halterung: Klemmtechnik Hebelspannsystem Zolltarif - Herkunftsland DE
Halterung: Min. Lochdurchmesser n/a

Technischer Support