Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Dimension F | Halterung: Verstellwinkel | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Kühlmittel | Halterung: Klemmtechnik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.51 | WF=35 mm | 25° | Ausführung B | Coromant Capto C4 | LF=60 mm | Typ B -11 | B=Kühlmittelabfluss nach unten | RC-Klemme | ||
526.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.46 | WF=35 mm | 25° | Ausführung B | Coromant Capto C4 | LF=60 mm | Typ B -11 | B=Kühlmittelabfluss nach unten | RC-Klemme | ||
526.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.465 | WF=27 mm | 30° | Ausführung A | Coromant Capto C4 | LF=50 mm | Typ A -11 | C=Kühlmittelabfluss oben und unten | Schraubklemmsystem | ||
526.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.464 | WF=27 mm | 30° | Ausführung A | Coromant Capto C4 | LF=50 mm | Typ A -11 | C=Kühlmittelabfluss oben und unten | Schraubklemmsystem | ||
584.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.755 | WF=35 mm | 25° | Ausführung B | Coromant Capto C5 | LF=60 mm | Typ B -11 | B=Kühlmittelabfluss nach unten | RC-Klemme | ||
584.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.754 | WF=35 mm | 25° | Ausführung B | Coromant Capto C5 | LF=60 mm | Typ B -11 | B=Kühlmittelabfluss nach unten | RC-Klemme | ||
584.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.79 | WF=35 mm | 30° | Ausführung A | Coromant Capto C5 | LF=60 mm | Typ A -11 | C=Kühlmittelabfluss oben und unten | Schraubklemmsystem | ||
584.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.792 | WF=35 mm | 30° | Ausführung A | Coromant Capto C5 | LF=60 mm | Typ A -11 | C=Kühlmittelabfluss oben und unten | Schraubklemmsystem | ||
672.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.21 | WF=45 mm | 25° | Ausführung B | Coromant Capto C6 | LF=65 mm | Typ B -11 | B=Kühlmittelabfluss nach unten | RC-Klemme | ||
672.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.095 | WF=45 mm | 25° | Ausführung B | Coromant Capto C6 | LF=65 mm | Typ B -11 | B=Kühlmittelabfluss nach unten | RC-Klemme | ||
672.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.25 | WF=45 mm | 30° | Ausführung A | Coromant Capto C6 | LF=65 mm | Typ A -11 | C=Kühlmittelabfluss oben und unten | Schraubklemmsystem | ||
672.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.26 | WF=45 mm | 30° | Ausführung A | Coromant Capto C6 | LF=65 mm | Typ A -11 | C=Kühlmittelabfluss oben und unten | Schraubklemmsystem |
Loading...
Halterung: Wendeschneidplattengröße | 11 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84661031 | eClass-5.1 | 21010903 | Externe oder interne Bearbeitung | Coromant Capto Prime Schneidwerk für die Außenbearbeitung |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Halterung: Verstellwinkel
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Kühlmittel
Halterung: Klemmtechnik
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften