Teilenummer
|
---|
C5TDCL12DCL12L130 |
C5TDCM12DDM15L115 |
C6TDCL12DCL12L165 |
C6TDCM12DDM15L105 |
C6TDCM12DDM15L130 |
C8TDCL16DCL16L200 |
C8TDCM16DDM15L160 |
C10TDCM19DDM15L180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Klammer: Dimension F | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Kühlmittel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 2.3 | 12 | 26 | CN* | Coromant Capto C5 | 130 | CN* -12 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,007.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.7 | 12/15 | 0.5 | CN* und DN* - 12/15 | Coromant Capto C5 | 115 | CN* und DN* - 12/15 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,157.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5.866 | 12 | 33 | CN* | Coromant Capto C6 | 165 | CN* -12 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,157.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.685 | 12/15 | 0.5 | CN* und DN* - 12/15 | Coromant Capto C6 | 105 | CN* und DN* - 12/15 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,157.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.3 | 12/15 | 0.5 | CN* und DN* - 12/15 | Coromant Capto C6 | 130 | CN* und DN* - 12/15 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,255.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.5 | 12 | 33 | CN* | Coromant Capto C8 | 200 | CN* -12 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,255.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.5 | 16/15 | 0.5 | CN* und DN* - 16/15 | Coromant Capto C8 | 160 | CN* und DN* - 16/15 | Ja - axial durch die Mitte | ||
1,348.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.239 | 19/15 | 0.5 | CN* und DN* - 19/15 | Coromant Capto C10 | 180 | CN* und DN* - 19/15 | Ja - radial durch die Mitte |
Loading...
Selfishly | Linke Hand | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Halterung: Verstellwinkel | Siehe Katalog |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21010903 |
Ausführung | Schneidkopf | Externe oder interne Bearbeitung | Externe Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Halterung: Klemmtechnik | RC-Klemmung | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Halterung: Min. Lochdurchmesser | n/a |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße
Klammer: Dimension F
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Kühlmittel
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften