SANDVIK U-Max Fasenfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R2156412A204512
R2156412A206012
R2156432A324512
R2156432V504512
R2156436A326012
R2156436V506012
RA2156412M194512
RA2156412M196012
RA2156432M324512
RA2156436M326012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fräserdurchmesser Dc
(mm)
Gewicht des Zolltarifs
(kg)
Steigung des Fräswerkzeugs Schneidewerkzeug: Einbaugröße Dmm
(mm)
Schneidewerkzeug: Montageart Anzahl der Einlegesitze Anwendung Fräsen max. axiale Schnitttiefe ap

428.23 €

1 5 Arbeitstage 11.70.09Breites gerades Spielfeld20Gerader Schaft175° - 45° Fasenfräser8.1

428.23 €

1 5 Arbeitstage 11.70.58Breites gerades Spielfeld20Gerader Schaft175° - 45° Fasenfräser10

587.54 €

1 5 Arbeitstage 32.51.42Breites gerades Spielfeld32Gerader Schaft375° - 45° Fasenfräser8.1

676.69 €

1 5 Arbeitstage 320.962-32Gerader Schaft3Andere Frässysteme-

587.54 €

1 5 Arbeitstage 36.51.42Breites gerades Spielfeld36Gerader Schaft375° - 45° Fasenfräser10

676.69 €

1 5 Arbeitstage 360.69-36Gerader Schaft3Andere Frässysteme-

410.69 €

1 5 Arbeitstage 12.70.36Breites gerades Spielfeld19.05Weldon-Montage175° - 45° Fasenfräser8.1

410.69 €

1 5 Arbeitstage 120.36Breites gerades Spielfeld19.05Weldon-Montage175° - 45° Fasenfräser10

564.15 €

1 5 Arbeitstage 32.51.15Breites gerades Spielfeld31.75Weldon-Montage375° - 45° Fasenfräser8.1

564.15 €

1 5 Arbeitstage 36.50.938Breites gerades Spielfeld31.75Weldon-Montage375° - 45° Fasenfräser10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifliche Warennummer 84661038 Gewichtseinheit des Zolltarifs kg eClass-5.1 21010503
Typ des Schneidwerkzeugs U-Max-Schaftfräser zum Anfasen Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support