SANDVIK T-Max S Schaftwerkzeug zum Drehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1779200911
1779251316
CTGPL2525M11ID
CTGPL3225P16ID
CTGPR2525M11ID
CTGPR3225P16ID
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Halterung: Eingabewinkel Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Halterung: Einsatztyp Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Halterung: Dimension F Halterung: Spanntechnik Halterung: Größe des Einsatzes

176.92 €

1 5 Arbeitstage Freihändig92090°1200.171SP*SP* -11n.a.Spannzangen-Fingerspannsystem11

187.69 €

1 5 Arbeitstage Freihändig132590°1800.5SP*SP* -16n.a.Spannzangen-Fingerspannsystem16

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand252591°1500.7TP*TP* -1132RC-Klemmung für Keramikeinsätze11

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand322591°1701.078TP*TP* -1632RC-Klemmung für Keramikeinsätze16

-

1 5 Arbeitstage Rechte Hand252591°1500.7TP*TP* -1132RC-Klemmung für Keramikeinsätze11

256.92 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand322591°1701.078TP*TP* -1632RC-Klemmung für Keramikeinsätze16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Waren 84661031 Nut für EasyFix-Klemmsystem ohne Zolltarifgewichtseinheit kg
Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser Nicht verfügbar Halterung: Abmessung L Variabel eClass-5.1 21010903
Kühlmittel ohne Interne oder externe Bearbeitung Schafthalter für die Außenbearbeitung Ausführung Schaftwerkzeug
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support