SANDVIK Coromant Capto Miniturret für drei Werkzeuge mit rechteckigem Schaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C5ASHR33612320
C6ASHL33612520
C6ASHR33612512A
C6ASHR33612520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Klammer: Dimension F Gesamtlänge l1 / l21 Größe des Maschinenfutters / der Buchse Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

1,689.54 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand16123Coromant Capto C526Axialer Einbau - Schaft 20,00 x 20,00 mm

1,946.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand16125Coromant Capto C628Axialer Einbau - Schaft 20,00 x 20,00 mm

1,771.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand15.596125Coromant Capto C627.991Axialer Einbau - Schaft 19,05 x 19,05 mm

1,946.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand16125Coromant Capto C628Axialer Einbau - Schaft 20,00 x 20,00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht(kg) 3.2 Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 eClass-5.1 21010903 Kühlmittel Ja - axial durch die Mitte
Ausführung Miniatur-Turm Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support