SANDVIK T-Max S Kartusche zum Drehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSKPR1212F09

Teilenummer
CSKPR1212F09
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

160.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand Shank height(mm) 12 Shank width(mm) 12
Anzahl Waren 84661031 Halterung: Eingabewinkel 75° Gesamtlänge l1 / l21 80
Zolltarifgewicht(kg) 0.1 Nut für EasyFix-Klemmsystem ohne Zolltarifgewichtseinheit kg
Halterung: Einsatztyp SP* Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung SP* -09 Halterung: Dimension F 16
Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser Nicht verfügbar Halterung: Abmessung L Variabel eClass-5.1 21010903
Kühlmittel ohne Halterung: Spanntechnik Spannzangen-Fingerspannsystem Halterung: Größe des Einsatzes 09
Interne oder externe Bearbeitung Schafthalter für die Außenbearbeitung Ausführung Schaftwerkzeug Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK T-Max S Kartusche zum Drehen, die Teilenummer ist CSKPR1212F09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSKPR1212F09.

Technischer Support