Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Effective rows of blade | Overall length (L) (mm) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Geometrie/Schneidkante | Andere Designs | Zolltarifliche Warennummer | Zolltarifgewicht (kg) | Eckenradius RE (mm) | Einsatzsitz oder Kupplungsgröße | Einsteckform | Einsteckverbindung | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 | - | 4.5 | 9.7 | CM-G | 45° | 82077010 | 0.012 | n.a. | E10 | 316-E10 | Schaftfräser zum Anfasen - Metrisch | Fasenfräsen und hochgenaues Anbohren | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 2 | 11.8 | 7.5 | 9.7 | CM-G | KAPR = 60° | 82077010 | 0.012 | n.a. | E10 | 316-E10 | Schaftfräser zum Anfasen - Metrisch | Fasenfräsen und hochgenaues Anbohren | DE | ||
106.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | - | 1.6 | 11.7 | CM-G | 15° | 82077010 | 0.022 | n.a. | E12 | 316-E12 | Schaftfräser zum Anfasen - Metrisch | Fasenfräsen und hochgenaues Anbohren | DE | ||
106.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | - | 3.3 | 11.7 | CM-G | 30° | 82077010 | 0.022 | n.a. | E12 | 316-E12 | Schaftfräser zum Anfasen - Metrisch | Fasenfräsen und hochgenaues Anbohren | DE | ||
106.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | - | 5.5 | 11.7 | CM-G | 45° | 82078011 | 0.022 | n.a. | E12 | 316-E12 | Schaftfräser zum Anfasen - Metrisch | Fasenfräsen und hochgenaues Anbohren | DE | ||
113.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | 14 | 8 | 11.7 | CM-G | KAPR = 60° | 82077010 | 0.022 | 1.5 | E12 | 316-E12 | Schaftfräser zum Anfasen - Metrisch | Fasenfräsen und hochgenaues Anbohren | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 6 | - | 2.6 | 11.7 | CM | 30° | 82077010 | 0.04 | n.a. | E12 | 316-E12 | Schaftfräser zum Anfasen - Metrisch | Zentrisches Anfasen | DE | ||
175.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 2 | - | 7.5 | 15.5 | CM-G | 45° | 82078011 | 0.045 | n.a. | E16 | 316-E16 | Schaftfräser zum Anfasen - Metrisch | Fasenfräsen und hochgenaues Anbohren | SE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9.52 | 2 | - | 4.293 | 9.3 | CM-G | 45° | 82077010 | 0.011 | n.a. | E10 | 316-E10 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Fasenfräsen und hochgenaues Anbohren | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9.52 | 4 | - | 1.85 | 9.3 | CM-G | 30° | 82077010 | 0.02 | n.a. | E10 | 316-E10 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Zentrisches Anfasen | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9.52 | 4 | - | 3.25 | 9.3 | CM-G | 45° | 82077010 | 0.02 | n.a. | E10 | 316-E10 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Zentrisches Anfasen | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9.52 | 4 | - | 5.64 | 9.3 | CM-G | 60° | 82077010 | 0.02 | n.a. | E10 | 316-E10 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Exzentrisches Anfasen | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12.7 | 2 | - | 5.842 | 12.3 | CM-G | 45° | 82077010 | 0.022 | n.a. | E12 | 316-E12 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Fasenfräsen und hochgenaues Anbohren | DE | ||
173.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 6 | - | 2.79 | 12.3 | CM | 30° | 82077010 | 0.04 | n.a. | E12 | 316-E12 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Zentrisches Anfasen | DE | ||
173.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 6 | - | 4.85 | 12.3 | CM | 45° | 82077010 | 0.04 | n.a. | E12 | 316-E12 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Zentrisches Anfasen | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12.7 | 6 | - | 5.59 | 12.3 | CM | 49° | 82090020 | 0.039 | n.a. | E12 | 316-E12 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Exzentrisches Anfasen | DE | ||
173.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 6 | - | 7.11 | 12.3 | CM | 60° | 82077010 | 0.04 | n.a. | E12 | 316-E12 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Exzentrisches Anfasen | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15.88 | 2 | - | 7.442 | 15.5 | CM-G | 45° | 82077010 | 0.045 | n.a. | E16 | 316-E16 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Fasenfräsen und hochgenaues Anbohren | DE | ||
282.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.88 | 8 | - | 3.71 | 15.5 | CM | 30° | 82077010 | 0.051 | n.a. | E16 | 316-E16 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Zentrisches Anfasen | DE | ||
282.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.88 | 8 | - | 6.5 | 15.5 | CM | 45° | 82077010 | 0.051 | n.a. | E16 | 316-E16 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Zentrisches Anfasen | DE | ||
282.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.88 | 8 | - | 7.4 | 15.5 | CM | 49° | 82090020 | 0.07 | n.a. | E16 | 316-E16 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Exzentrisches Anfasen | DE | ||
300.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.88 | 8 | - | 7.7 | 15.5 | CM | 60° | 82077010 | 0.051 | n.a. | E16 | 316-E16 | Schaftfräser zum Anfasen - Imperial | Exzentrisches Anfasen | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | ISO-Anwendungsbereich M | M | Schneidewerkzeug: Montageart | Schraubgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|S | eClass-5.1 | 21011901 | Kühlmittel | ohne |
ISO-Anwendungsbereich P | P | Notenschlüssel | 1030 | Anwendung Fräsen | 75° - 45° Fasenfräser |
ISO-Anwendungsbereich K | K | Typ des Schneidwerkzeugs | CoroMill 316, auswechselbare Schneidköpfe mit Kupplung | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Art der Sorte | Karbid | ISO-Anwendungsbereich S | S | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Effective rows of blade
Overall length (L)(mm)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Geometrie/Schneidkante
Andere Designs
Zolltarifliche Warennummer
Zolltarifgewicht(kg)
Eckenradius RE(mm)
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße
Einsteckform
Einsteckverbindung
Für welche Art der Bearbeitung geeignet?
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften