SANDVIK CoroMill 316 Vollhartmetallkopf zum Planfräsen mit hohem Vorschub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31610HM450C10015P1030
31612HM450C12015P1030
31616HM450C16020P1030
31620HM450C20020P1030
31625HM550C25030P1030
A31610HM45003715P1030
A31610HM450C03715P1030
A31612HM45005015P1030
A31612HM450C05015P1030
A31616HM45006220P1030
A31616HM450C06220P1030
A31620HM45007520P1030
A31620HM450C07520P1030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Effective rows of blade Overall length (L)
(mm)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Geometrie/Schneidkante Zolltarifgewicht
(kg)
Eckenradius RE
(mm)
Kühlmittel Einsatzsitz oder Kupplungsgröße Einsteckform Einsteckverbindung Für welche Art der Bearbeitung geeignet?

126.69 €

1 5 Arbeitstage 10412.45.59.7HM-P0.0181.5JaE10316-E10Schaftfräser mit hohem Vorschub - MetrischHigh-Feed-Mühle

-

1 auf Anfrage 12414.56.511.7HM-P0.0381.5JaE12316-E12Schaftfräser mit hohem Vorschub - MetrischHigh-Feed-Mühle

244.94 €

1 5 Arbeitstage 16418.78.515.5HM-P0.0682JaE16316-E16Schaftfräser mit hohem Vorschub - MetrischHigh-Feed-Mühle

-

1 auf Anfrage 20421.31119.3HM-P0.1282JaE20316-E20Schaftfräser mit hohem Vorschub - MetrischHigh-Feed-Mühle

400.35 €

1 5 Arbeitstage 25525.61324.2HM-P0.213JaE25316-E25Schaftfräser mit hohem Vorschub - MetrischHigh-Feed-Mühle

-

1 auf Anfrage 9.524-0.619.3HM0.021.524ohneE10316-E10Schaftfräser mit hohem Vorschub - ImperialSchruppfräsen - nur begrenzt schrägstellbar

-

1 auf Anfrage 9.5412.45.39.3HM-P0.0181.5JaE10316-E10Schaftfräser mit hohem Vorschub - ImperialHigh-Feed-Mühle

-

1 auf Anfrage 12.74-0.8412.3HM0.041.524ohneE12316-E12Schaftfräser mit hohem Vorschub - ImperialSchruppfräsen - nur begrenzt schrägstellbar

-

1 auf Anfrage 12.7414.6712.3HM-P0.0381.5JaE12316-E12Schaftfräser mit hohem Vorschub - ImperialHigh-Feed-Mühle

-

1 auf Anfrage 15.884-0.9915.5HM0.0512.032ohneE16316-E16Schaftfräser mit hohem Vorschub - ImperialSchruppfräsen - nur begrenzt schrägstellbar

-

1 auf Anfrage 15.9421.38.615.5HM-P0.0492JaE16316-E16Schaftfräser mit hohem Vorschub - ImperialHigh-Feed-Mühle

-

1 auf Anfrage 19.054-1.1918.5HM0.1242.032ohneE20316-E20Schaftfräser mit hohem Vorschub - ImperialSchruppfräsen - nur begrenzt schrägstellbar

-

1 auf Anfrage 19.1418.810.518.5HM-P0.1222JaE20316-E20Schaftfräser mit hohem Vorschub - ImperialHigh-Feed-Mühle

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifliche Warennummer 82077010 Zolltarifgewichtseinheit kg ISO-Anwendungsbereich M M
Schneidewerkzeug: Montageart Schraubgewinde Alle ISO-Anwendungsbereiche P|M|K|S eClass-5.1 21011901
ISO-Anwendungsbereich P P Notenschlüssel 1030 Anwendung Fräsen 90° Eckfräser
ISO-Anwendungsbereich K K Typ des Schneidwerkzeugs CoroMill 316, auswechselbare Schneidköpfe mit Kupplung Hersteller SANDVIK COROMANT
Art der Sorte Karbid ISO-Anwendungsbereich S S Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support