Teilenummer
|
---|
392555233016060 |
392555234016065 |
392555234020065 |
392555234025090 |
392555234032100 |
392555234040110 |
392558235025100 |
392558235032105 |
392558235040115 |
392558235050130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Coolant | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | BD1 = 38.00 mm | 0.81 | ø 16.00 mm | 60 | Steilkegel 30 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD1 = 38.00 mm | 1.4 | ø 16.00 mm | 65 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | - | 1.46 | ø 20.00 mm | 65 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | - | 2.29 | ø 25.00 mm | 90 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | - | 2.77 | ø 32.00 mm | 100 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | - | 4.2 | ø 40.00 mm | 110 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD1 = 49.00 mm | 4.81 | ø 25.00 mm | 100 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | BD1 = 56.00 mm | 5.15 | ø 32.00 mm | 105 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | BD1 = 74.00 mm | 6.51 | ø 40.00 mm | 115 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch das Zentrum | BD1 = 84.00 mm | 7.7 | ø 50.00 mm | 130 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403 |
Loading...
Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Einteilige Werkzeughalterung | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coolant
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften