Teilenummer
|
---|
970HA06Q20108 |
970HA06Q25128 |
970HA0620108 |
970HA0625128 |
970HA10Q20115 |
970HA10Q25134 |
970HA1020115 |
970HA1025134 |
970HA1040164 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,673.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | TRMAX = M12/BD1 = 33,70 mm/BD2 = 34,60 mm/RPMX = 8000,00 mm | 1 | ER20 | LF = 95.10 | LB1 = 40.30/LB2 = 82.20/LB3 = 108.10 | HSK 63 | ||
1,841.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | TRMAX = M20/BD1 = 42,00 mm/BD2 = 44,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 1.4 | ER25 | LF = 114.00 | LB1 = 42.10/LB2 = 101.50/LB3 = 127.50 | HSK 63 | ||
1,394.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 34.00/BD2 = 34.60 | 1.06 | ER20 | 108.1 | LB1 = 40.30/LB2 = 82.20 | HSK 63 | ||
1,534.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 42.00/BD2 = 44.00 | 1.46 | ER25 | 127.8 | LB1 = 42.10/LB2 = 101.50 | HSK 63 | ||
1,832.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | TRMAX = M12/BD1 = 33,70 mm/BD2 = 34,60 mm/RPMX = 8000,00 mm | 2.4 | ER20 | LF = 101.60 | LB1 = 40.30/LB2 = 85.70/LB3 = 114.60 | HSK 100 | ||
2,016.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | TRMAX = M20/BD1 = 42,00 mm/BD2 = 44,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 2.7 | ER25 | LF = 120.50 | LB1 = 42.10/LB2 = 105.00/LB3 = 134.00 | HSK 100 | ||
1,527.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 34.00/BD2 = 34.60 | 2.44 | ER20 | 114.6 | LB1 = 40.30/LB2 = 85.70 | HSK 100 | ||
1,680.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 42.00/BD2 = 44.00 | 2.83 | ER25 | 134 | LB1 = 42.10/LB 2 = 105.00 | HSK 100 | ||
2,857.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 63.00/BD2 = 100.00 | 4.2 | ER40 | 163.4 | LB1 = 134.40/LB2 = 163.40 | HSK 100 |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Gewindeschneidfutter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften