Teilenummer
|
---|
970WE25A11052 |
970WE25A20069 |
970WE25A25088 |
970WE1611052 |
970WE2011052 |
970WE2020069 |
970WE2511052 |
970WE2520069 |
970WE2525088 |
970WE2540117 |
970WE4050164 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,243.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 18.69/BD2 = 23.50 | 0.27 | ER11 | 51.9938 | LB1 = 25.20 | Weldon-Schaft - ø 25,40 mm | ||
1,243.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 34.01/BD2 = 34.59 | 0.43 | ER20 | 69.0118 | LB1 = 40.11 | Weldon-Schaft - ø 25,40 mm | ||
1,368.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 42.01/BD2 = 43.99 | 0.82 | ER25 | 88.011 | LB1 = 42.34 | Weldon-Schaft - ø 25,40 mm | ||
1,119.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 18.70/BD2 = 23.50 | 0.14 | ER11 | 52 | LB1 = 25.20 | Weldon-Schaft - ø 16,00 mm | ||
1,180.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 18.70/BD2 = 23.50 | 0.2 | ER11 | 52 | LB1 = 20.00 | Weldon-Schaft - ø 20,00 mm | ||
1,182.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 34.00/BD2 = 34.60 | 0.41 | ER20 | 69 | LB1 = 40.30 | Weldon-Schaft - ø 20,00 mm | ||
1,243.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 18.70/BD2 = 23.50 | 0.27 | ER11 | 52 | LB1 = 25.20 | Weldon-Schaft - ø 25,00 mm | ||
1,243.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 34.00/BD2 = 34.60 | 0.43 | ER20 | 69 | LB1 = 40.10 | Weldon-Schaft - ø 25,00 mm | ||
1,368.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 42.00/BD2 = 44.00 | 0.82 | ER25 | 88 | LB1 = 42.00 | Weldon-Schaft - ø 25,00 mm | ||
1,574.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht verfügbar | 2.04 | ER40 | 117 | Nicht verfügbar | Weldon-Schaft - ø 25,00 mm | ||
1,997.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | TRMAX = M48/BD1 = 77,70 mm/BD2 = 80,00 mm/BD3 = 86,00 mm/RPMX = 8000,00 mm | 5 | ER50 | LF = 211.80 | LB1 = 78.50/LB2 = 136.00/LB3 = 164.00 | Weldon-Schaft - ø 40,00 mm |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21029090 | Ausführung | Gewindeschneidfutter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften