SANDVIK BIG-PLUS MAS-BT auf Bohreradapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39255505C3016040
39255505C3022040
39255505C3027040
39255505C3032045
39255505C4016050
39255505C4022045
39255505C4027045
39255505C4032050
39255505C4040055M
39255805C5022055
39255805C5027055
39255805C5032055
39255805C5040055
392558055060080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coolant Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

496.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum-0.52ø 16.00 mm4011Steilkegel 30 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum-0.7ø 22.00 mm4016Steilkegel 30 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum-0.86ø 27.00 mm4018Steilkegel 30 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum-1.33ø 32.00 mm4520Steilkegel 30 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch-1.12ø 16.00 mm5011Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch-1.27ø 22.00 mm4516Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch-1.45ø 27.00 mm4518Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch-1.94ø 32.00 mm5020Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch-2.47ø 40.00 mm5523Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

710.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch-3.8ø 22.00 mm55-Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

710.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch-4ø 27.00 mm55-Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

710.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch-4.5ø 32.00 mm55-Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

710.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch-4.61ø 40.00 mm55-Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

860.85 €

1 5 Arbeitstage ohneDBC = 101,60 mm/BD1 = 130,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 12.000 mm8.12ø 60.00 mmLF = 80.00-Steilkegel 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403/JIS B 6339

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Einteilige Werkzeughalterung Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support