SANDVIK Coromant Capto auf Schrumpfsitz-Futter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3A3911906116
C3A3911909098
C3A3911912080
C4A3911912131
C4A3911915112
C4A3911919094
C5A3911919151
C5A3911925115
C6A3911909080
C6A3911912080
C6A3911915085
C6A3911919085
C8A3911909090
C8A3911912090
C8A3911915095
C8A3911919095
C103911912095
C103911916100
C103911920100
C103911925110
C33911906118
C33911908107
C33911910095
C33911912084
C43911906075
C43911908075
C43911910075
C43911912075
C43911912135
C43911914080
C43911916080
C43911916112
C43911918080
C43911920085
C53911906075
C53911908075
C53911910075
C53911912075
C53911914080
C53911916080
C53911918080
C53911920085
C53911920146
C53911925090
C53911925118
C63911906080
C63911908080
C63911910080
C63911912080
C63911914085
C63911916085
C63911918085
C63911920085
C63911925090
C63911932095
C83911910090
C83911912090
C83911916095
C83911920095
C83911925100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

409.23 €

1 5 Arbeitstage 0.434ø 06.60 mm116.002Coromant Capto C3

409.23 €

1 5 Arbeitstage 0.395ø 09.50 mm97.993Coromant Capto C3

409.23 €

1 5 Arbeitstage 0.347ø 12.70 mm80.01Coromant Capto C3

431.15 €

1 5 Arbeitstage 0.803ø 12.70 mm131.013Coromant Capto C4

431.15 €

1 5 Arbeitstage 0.736ø 15.88 mm111.989Coromant Capto C4

431.15 €

1 5 Arbeitstage 0.63ø 19.05 mm94.005Coromant Capto C4

681.08 €

1 5 Arbeitstage 1.44ø 19.05 mm151.003Coromant Capto C5

681.08 €

1 5 Arbeitstage 1.18ø 25.40 mm115.011Coromant Capto C5

714.69 €

1 5 Arbeitstage 1ø 09.50 mm80.01Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 Arbeitstage 1ø 12.70 mm80.01Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 Arbeitstage 1.06ø 15.88 mm84.988Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 Arbeitstage 1.2ø 19.05 mm84.988Coromant Capto C6

781.92 €

1 5 Arbeitstage 2ø 09.50 mm89.992Coromant Capto C8

781.92 €

1 5 Arbeitstage 2ø 12.70 mm89.992Coromant Capto C8

781.92 €

1 5 Arbeitstage 2.05ø 15.88 mm94.996Coromant Capto C8

781.92 €

1 5 Arbeitstage 2.18ø 19.05 mm94.996Coromant Capto C8

900.31 €

1 5 Arbeitstage 3.58ø 12.00 mm95Coromant Capto C10

900.31 €

1 5 Arbeitstage 3.64ø 16.00 mm100Coromant Capto C10

900.31 €

1 5 Arbeitstage 3.74ø 20.00 mm100Coromant Capto C10

900.31 €

1 5 Arbeitstage 4.21ø 25.00 mm110Coromant Capto C10

612.38 €

1 5 Arbeitstage 0.434ø 06.00 mm118Coromant Capto C3

612.38 €

1 5 Arbeitstage 0.417ø 08.00 mm107Coromant Capto C3

612.38 €

1 5 Arbeitstage 0.383ø 10.00 mm95Coromant Capto C3

612.38 €

1 5 Arbeitstage 0.352ø 12.00 mm84Coromant Capto C3

678.15 €

1 5 Arbeitstage 0.42ø 06.00 mm75Coromant Capto C4

678.15 €

1 5 Arbeitstage 0.42ø 08.00 mm75Coromant Capto C4

646.00 €

1 5 Arbeitstage 0.5ø 10.00 mm75Coromant Capto C4

646.00 €

1 5 Arbeitstage 0.46ø 12.00 mm75Coromant Capto C4

646.00 €

1 5 Arbeitstage 0.806ø 12.00 mm135Coromant Capto C4

646.00 €

1 5 Arbeitstage 0.516ø 14.00 mm80Coromant Capto C4

646.00 €

1 5 Arbeitstage 0.517ø 16.00 mm80Coromant Capto C4

646.00 €

1 5 Arbeitstage 0.736ø 16.00 mm112Coromant Capto C4

646.00 €

1 5 Arbeitstage 0.66ø 18.00 mm80Coromant Capto C4

646.00 €

1 5 Arbeitstage 0.7ø 20.00 mm85Coromant Capto C4

714.69 €

1 5 Arbeitstage 0.61ø 06.00 mm75Coromant Capto C5

714.69 €

1 5 Arbeitstage 0.6ø 08.00 mm75Coromant Capto C5

681.08 €

1 5 Arbeitstage 0.66ø 10.00 mm75Coromant Capto C5

681.08 €

1 5 Arbeitstage 0.64ø 12.00 mm75Coromant Capto C5

681.08 €

1 5 Arbeitstage 0.718ø 14.00 mm80Coromant Capto C5

681.08 €

1 5 Arbeitstage 0.718ø 16.00 mm80Coromant Capto C5

681.08 €

1 5 Arbeitstage 0.9ø 18.00 mm80Coromant Capto C5

681.08 €

1 5 Arbeitstage 0.9ø 20.00 mm85Coromant Capto C5

681.08 €

1 5 Arbeitstage 1.42ø 20.00 mm146Coromant Capto C5

748.31 €

1 5 Arbeitstage 1.24ø 25.00 mm90Coromant Capto C5

681.08 €

1 5 Arbeitstage 1.21ø 25.00 mm118Coromant Capto C5

749.77 €

1 5 Arbeitstage 0.9ø 06.00 mm80Coromant Capto C6

749.77 €

1 5 Arbeitstage 0.9ø 08.00 mm80Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 Arbeitstage 1ø 10.00 mm80Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 Arbeitstage 1ø 12.00 mm80Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 Arbeitstage 1.1ø 14.00 mm85Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 Arbeitstage 1.1ø 16.00 mm85Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 Arbeitstage 1.27ø 18.00 mm85Coromant Capto C6

714.69 €

1 5 Arbeitstage 1.24ø 20.00 mm85Coromant Capto C6

786.31 €

1 5 Arbeitstage 1.54ø 25.00 mm90Coromant Capto C6

786.31 €

1 5 Arbeitstage 1.338ø 32.00 mm95Coromant Capto C6

781.92 €

1 5 Arbeitstage 2ø 10.00 mm90Coromant Capto C8

783.38 €

1 5 Arbeitstage 1.98ø 12.00 mm90Coromant Capto C8

781.92 €

1 5 Arbeitstage 2.03ø 16.00 mm95Coromant Capto C8

783.38 €

1 5 Arbeitstage 2.14ø 20.00 mm95Coromant Capto C8

781.92 €

1 5 Arbeitstage 2.54ø 25.00 mm100Coromant Capto C8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch das Zentrum Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021105 Ausführung Schrumpfadapter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support