Teilenummer
|
---|
392540234016060 |
392540234020070 |
392540234025100 |
392540234032105 |
392540234040115 |
392540235025085 |
392540235032090 |
392540235040115 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 38.00 mm | 1.28 | ø 16.00 mm | 60 | - | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 | ||
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.46 | ø 20.00 mm | 70 | - | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 | ||
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2.38 | ø 25.00 mm | 100 | - | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 | ||
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2.73 | ø 32.00 mm | 105 | - | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 | ||
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4.14 | ø 40.00 mm | 115 | - | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 | ||
704.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 60,00 mm/BD1 = 65,00 mm/BD2 = 97,50 mm/BBD = 1mm/RPMX = 12.000 mm | 3.94 | ø 25.00 mm | LF = 85.00 | LB1 = 65.90 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1/DIN 69871-ADB | ||
704.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 64,00 mm/BD1 = 72,00 mm/BD2 = 97,50 mm/BBD = 1mm/RPMX = 12.000 mm | 4.3 | ø 32.00 mm | LF = 90.00 | LB1 = 69.90 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1/DIN 69871-ADB | ||
704.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 74,00 mm/BD1 = 90,00 mm/BD2 = 97,00 mm/BBD = 1mm/RPMX = 12.000 mm | 6.24 | ø 40.00 mm | LF = 115.00 | LB1 = 95.90 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1/DIN 69871-ADB |
Loading...
Coolant | Ja - durch Mitte und Flansch | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Einteilige Werkzeughalterung |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften