Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A392645XL5040075
Selfishly | Neutral | Overall Length L1 | 75.0062 | Kühlschmierstoff | Ja - durch Mitte und Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 3.38 | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Steilkegel 40 - CAT-V-Flansch | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | ø 40.01 mm | eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Halter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 82075050 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CAT-V auf CoroBore XL-Adapter, die Teilenummer ist A392645XL5040075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A392645XL5040075.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften