SANDVIK CoroTurn 111 Kopf zum Wenden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

570SWLPR1604

Teilenummer
570SWLPR1604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

371.23 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Minimum Machining Diameter 20 Selfishly Rechte Hand Shank diameter 16
Zolltarif - Gewicht(kg) 0.02 Klammer: Größe der Wendeschneidplatte 04 02 Klammer: Dimension F 11
Zolltarif - Gewicht pro 1 Halterung: Verstellwinkel 95° Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ WP* Zolltarif - Anzahl 84661038 Größe des Maschinenfutters / der Buchse SL-Schneidkopf. ø 16,00 mm
Halterung: L-Maß 20 Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose WP* -04 eClass-5.1 21010903
Kühlmittel Ja Ausführung SL-Schneidkopf Externe oder interne Bearbeitung Interne Bearbeitung
Hersteller SANDVIK Coromant Halterung: Klemmtechnik Schraubklemmsystem Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn 111 Kopf zum Wenden, die Teilenummer ist 570SWLPR1604.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 570SWLPR1604.

Technischer Support