SANDVIK CoroTurn 111 Bohrstange zum Drehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A03FSWLPR12R
A04FSWLPR12
A04FSWLPR12R
A05HSTFPR12
A05HSTFPR12R
A05HSWLPR12R
A05KSCLPR2
A05KSCLPR2R
A06FSTFPL06R
A06MSTFPR18
A06MSTFPR18R
A06MSWLPR2
A08HSTFPL06R
A08MSTFPR2
A08MSTFPR2R
A08MSWLPR2R
A10RSDUPR2
A10RSTFPR2
A12SSDUPR3
A12SSTFPR3
A16TSDUPR3
A20S-STFPR 16-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length L1 Shank diameter Halterung: Eingabewinkel Zolltarifgewicht
(kg)
Nut für EasyFix-Klemmsystem Halterung: Einsatztyp Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Halterung: Dimension F Halterung: Größe des Einsatzes

194.38 €

1 5 Arbeitstage 6.604Rechte Hand82.554.7895°0.09JaWP*WP* -02 014.06402 01

194.38 €

1 5 Arbeitstage 8.2042Rechte Hand82.556.3595°0.1ohneWP*WP* -02 013.96202 01

194.38 €

1 5 Arbeitstage 8.2042Rechte Hand82.556.3595°0.1JaWP*WP* -02 013.96202 01

194.38 €

1 5 Arbeitstage 10.2108Rechte Hand101.67.9291°0.033ohneTP*TP* -065.56306

194.38 €

1 5 Arbeitstage 10.4902Rechte Hand101.67.9291°0.033JaTP*TP* -065.56306

194.38 €

1 5 Arbeitstage 10.4902Rechte Hand101.67.9295°0.1JaWP*WP* -02 015.56302 01

194.38 €

1 5 Arbeitstage 10.4902Rechte Hand1277.9295°0.01ohneCP*CP* -065.56306

194.38 €

1 5 Arbeitstage 10.4902Rechte Hand1277.9295°0.01JaCP*CP* -065.56306

194.38 €

1 5 Arbeitstage 8.5Linke Hand80691°0.013JaTP*TP* -064.506

194.38 €

1 5 Arbeitstage 12.192Rechte Hand152.49.5391°0.068ohneTP*TP* -096.3509

194.38 €

1 5 Arbeitstage 12.192Rechte Hand152.49.5391°0.068JaTP*TP* -096.3509

194.38 €

1 5 Arbeitstage 12.192Rechte Hand152.49.5395°0.1ohneWP*WP* -046.3504 02

194.38 €

1 5 Arbeitstage 10Linke Hand100891°0.04JaTP*TP* -06506

194.38 €

1 5 Arbeitstage 15.1892Rechte Hand152.412.791°0.13ohneTP*TP* -117.92511

194.38 €

1 5 Arbeitstage 15.1892Rechte Hand152.412.791°0.13JaTP*TP* -117.92511

194.38 €

1 5 Arbeitstage 15.1892Rechte Hand152.412.795°0.1JaWP*WP* -04 027.92504 02

194.38 €

1 5 Arbeitstage 19.6088Rechte Hand203.215.8893°0.252JaDP*DP* -07 0210.31207 02

194.38 €

1 5 Arbeitstage 19.6088Rechte Hand203.215.8891°0.255ohneTP*TP* -1110.31211

241.15 €

1 5 Arbeitstage 23.5966Rechte Hand25019.0593°0.505ohneDP*DP* -11 T312.711 T3

241.15 €

1 5 Arbeitstage 23.5966Rechte Hand25419.0591°0.505ohneTP*TP* -1612.716

270.38 €

1 5 Arbeitstage 30.5054Rechte Hand304.825.493°0.8ohneDP*DP* -11 T316.25611 T3

-

1 5 Arbeitstage 25Rechte Hand2502091°0.1JaTP*TP* -161316

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Waren 84661038 Zolltarifgewichtseinheit kg Halterung: Abmessung L Variabel
eClass-5.1 21010903 Kühlmittel Ja Halterung: Spanntechnik Schraubklemmsystem
Interne oder externe Bearbeitung Bohrstange für die Innenbearbeitung Ausführung Bohrstange Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support