Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Klammer: Dimension F | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Zolltarif - Anzahl | Halterung: L-Maß | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,886.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Neutral | 1100 | 80 | 100 | 63.1 | - | 67 | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
14,904.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Neutral | 1500 | 80 | 100 | 86.6 | - | 67 | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
85,504.38 € | 1 | auf Anfrage | 120 | Neutral | 1560 | 80 | 100 | 101.7 | - | 67 | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
119,852.00 € | 1 | auf Anfrage | 120 | Neutral | 1760 | 80 | 100 | 129.1 | - | 67 | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
30,506.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | Rechte Hand | 1900 | 80 | 120 | 133.7 | - | 75 | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
35,186.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | 2000 | 80 | 130 | 155 | BD1 = 130,00 mm / LB1 = 1255,00 mm / OHX = 1255,00 mm | WF = 25.00 | - | 84661038 | OHN = 865.00 | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | 2200 | 80 | 140 | 183 | BD1 = 140,00 mm / LB1 = 1355,00 mm / OHX = 1355,00 mm | WF = 30.00 | - | 84661038 | OHN = 935.00 | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | ||
47,666.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | Rechte Hand | 2400 | 80 | 150 | 252.4 | - | 90 | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
53,907.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | 2600 | 80 | 160 | 278 | BD1 = 160,00 mm / LB1 = 1555,00 mm / OHX = 1555,00 mm | WF = 40.00 | - | 84661038 | OHN = 1075.00 | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | 2800 | 80 | 180 | 343 | BD1 = 180,00 mm / LB1 = 1755,00 mm / OHX = 1755,00 mm | WF = 50.00 | - | 84661038 | OHN = 1215.00 | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | ||
78,870.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | Rechte Hand | 3200 | 80 | 200 | 603.9 | - | 115 | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rechte Hand | 3450 | 80 | 220 | 546 | BD1 = 19,50 mm / BHTA = 2° | WF = 70.00 | - | 84669360 | OHN = 1495.00 | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | ||
114,754.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 275 | Rechte Hand | 4000 | 80 | 250 | 980.1 | - | 140 | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
11,784.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Neutral | 1200 | 80 | 43.4 | - | k.A. | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
62,872.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Neutral | 1240 | 80 | 50.4 | - | 55 | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
88,322.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Neutral | 1400 | 80 | 63 | - | 55 | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
7,103.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Neutral | 880 | 80 | 31.3 | n/s | k.A. | ohne | 84669360 | Variabel | Bohrstange | ||
7,103.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 99.9998 | Neutral | - | 76.2 | 80 | 27.9 | - | 54.99 - 73.99 | - | 84669360 | 33 | Bohrstange | ||
11,784.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 99.9998 | Neutral | - | 76.2 | 80 | 37.9 | - | 54.99 - 73.99 | - | 84669360 | 45 | Bohrstange | ||
8,886.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 119.9896 | Neutral | - | 11.6 | 80 | 66.3 | - | 67.01 - 88.01 | - | 84669360 | 44 | Bohrstange | ||
14,904.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 99.9998 | Neutral | - | 11.6 | 80 | 91 | - | 67.01 - 88.01 | - | 84669360 | 60 | Bohrstange | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 139.7 | Rechte Hand | - | 80 | 127 | 155 | - | 72.01 - 94.01 | - | 84669360 | 75 | Bohrstange | ||
47,666.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 172.72 | Rechte Hand | - | 80 | 152.4 | 263 | - | 89.99 - 108.99 | - | 84669360 | 95 | Bohrstange |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 |
---|---|---|---|---|---|
Kühlmittel | Ja | Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length L1
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Klammer: Dimension F
Nut für EasyFix-Klemmsystem
Zolltarif - Anzahl
Halterung: L-Maß
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften