Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halterung: Verstellwinkel | Kühlschmierstoff | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Halterung: Spanntechnik | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | Halterung: Typ WPL | Halterung: WPL-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,066.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 2.34 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.107.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,143.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 3.36 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.107.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,143.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 3.36 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.107.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
3,338.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 4.1 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.122.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,498.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | - | 4.19 | Coromant Capto C8 | SN* -12 | RC-Klemme | max.122.00mm | - | SN* | 12 04 | ||
3,338.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 4.1 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.122.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
3,498.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 4.25 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.137.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,498.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | - | 4.34 | Coromant Capto C8 | SN* -12 | RC-Klemme | max.137.00mm | - | SN* | 12 04 | ||
3,338.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 4.25 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.137.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
3,583.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 4.76 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.152.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,744.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | - | 4.82 | Coromant Capto C8 | SN* -12 | RC-Klemme | max.152.00mm | - | SN* | 12 04 | ||
3,583.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 4.76 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.152.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
3,583.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 4.88 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.167.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,744.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 4.97 | Coromant Capto C8 | SN* -12 | RC-Klemme | max.167.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SN* | 12 04 | ||
3,583.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 4.88 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.167.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
3,916.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 6.86 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.191.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
4,083.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 7.43 | Coromant Capto C8 | CN* -16 06 | - | max.191.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CN* | 16 06 | ||
4,083.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 7.48 | Coromant Capto C8 | SN* -15 | RC-Klemme | max.191.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SN* | 15 06 | ||
3,916.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 6.86 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.191.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
3,916.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 7.13 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.214.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
4,083.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 7.73 | Coromant Capto C8 | CN* -16 06 | - | max.214.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CN* | 16 06 | ||
4,083.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 7.79 | Coromant Capto C8 | SN* -15 | RC-Klemme | max.214.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SN* | 15 06 | ||
3,916.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 7.13 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.214.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
2,325.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.25 | Coromant Capto C3 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | max.41.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 06 02 | ||
2,467.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.64 | Coromant Capto C4 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | max.41.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 06 02 | ||
2,325.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 0.25 | Coromant Capto C3 | SP*BR -06 06 | Schraubklemmsystem | max.41.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 06 06 | ||
2,325.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.28 | Coromant Capto C3 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | max.45.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 06 02 | ||
2,467.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.67 | Coromant Capto C4 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | max.45.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 06 02 | ||
2,325.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 0.28 | Coromant Capto C3 | SP*BR -06 06 | Schraubklemmsystem | max.45.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 06 06 | ||
2,616.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.62 | Coromant Capto C4 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | max.51.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 06 02 | ||
2,687.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 1.18 | Coromant Capto C5 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | max.51.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 06 02 | ||
2,616.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 0.62 | Coromant Capto C4 | SP*BR -06 06 | Schraubklemmsystem | max.51.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 06 06 | ||
2,616.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.65 | Coromant Capto C4 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | max.56.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 06 02 | ||
2,687.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 1.21 | Coromant Capto C5 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | max.56.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 06 02 | ||
2,616.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.68 | Coromant Capto C4 | CC* -09 | Schraubklemmsystem | max.56.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 09 T3 | ||
2,687.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 1.24 | Coromant Capto C5 | CC* -09 | Schraubklemmsystem | max.56.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 09 T3 | ||
2,616.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 0.68 | Coromant Capto C4 | SP*BR -08 08 | Schraubklemmsystem | max.56.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 08 08 | ||
2,687.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.89 | Coromant Capto C5 | CC* -09 | Schraubklemmsystem | max.63.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 09 T3 | ||
2,756.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 1.98 | Coromant Capto C6 | CC* -09 | Schraubklemmsystem | max.63.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 09 T3 | ||
2,687.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 0.89 | Coromant Capto C5 | SP*BR -08 08 | Schraubklemmsystem | max.63.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 08 08 | ||
2,687.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.92 | Coromant Capto C5 | CC* -09 | Schraubklemmsystem | max.70.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 09 T3 | ||
2,756.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 2.04 | Coromant Capto C6 | CC* -09 | Schraubklemmsystem | max.70.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 09 T3 | ||
2,687.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 0.98 | Coromant Capto C5 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.70.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
2,756.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 2.07 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.70.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
2,687.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 0.98 | Coromant Capto C5 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.70.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
2,984.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 1.18 | Coromant Capto C5 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.79.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,064.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 2.13 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.79.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,064.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 2.16 | Coromant Capto C6 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.79.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
2,984.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 1.21 | Coromant Capto C5 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.87.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,064.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 2.16 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.87.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,064.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 2.19 | Coromant Capto C6 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.87.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 | ||
3,066.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 2.28 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.97.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,143.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90° | Ja | 3.3 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | Schraubklemmsystem | max.97.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | CC* | 12 04 | ||
3,143.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84° | Ja | 3.3 | Coromant Capto C8 | SP*BR -12 10 | Schraubklemmsystem | max.97.00mm | Dreischneidiges Bohrwerkzeug | SP*BR | 12 10 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: F-Maß | einstellbar |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021105 | Externe oder interne Bearbeitung | Bohren | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterung: Verstellwinkel
Kühlschmierstoff
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Halterung: Spanntechnik
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Halterung: Typ WPL
Halterung: WPL-Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften