Teilenummer
|
---|
C3BR20DB205 |
C3BR20DC208 |
C4BR20DA189 |
C4BR20DC257 |
C4BR20DD207 |
C5BR20DD323 |
C5BR20DE282 |
C6BR20DC284 |
C6BR20DD350 |
C6BR20DE382 |
C6BR20DF380 |
C8BR20DF480 |
C8BR20DG388 |
C8BR20DG478 |
C8BR20DH478 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Halterung: L-Maß | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,105.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 205.00 mm | 0.99 | Coromant Capto C3 | B | 28.00-36.00mm | ||
5,318.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 208.00 mm | 1.48 | Coromant Capto C3 | C | 35.00-45.00mm | ||
5,105.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 189.00 mm | 0.72 | Coromant Capto C4 | A | 23.00-29.00mm | ||
5,686.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 257.00 mm | 1.92 | Coromant Capto C4 | C | 35.00-45.00mm | ||
5,461.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 207.00 mm | 2.3 | Coromant Capto C4 | D | 44.00-56.00mm | ||
6,014.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 323.00 mm | 4.94 | Coromant Capto C5 | D | 44.00-56.00mm | ||
6,099.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 282.00 mm | 4.94 | Coromant Capto C6 | E | 55.00-71.00mm | ||
6,056.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 284.00 mm | 2.56 | Coromant Capto C6 | C | 35.00-45.00mm | ||
6,198.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 350.00 mm | 4.27 | Coromant Capto C6 | D | 44.00-56.00mm | ||
6,467.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 382.00mm | 6.8 | Coromant Capto C6 | E | 55.00-71.00mm | ||
6,723.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 380.00mm | 9.67 | Coromant Capto C6 | F | 70.00-90.00mm | ||
7,091.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 480.00 mm | 12.42 | Coromant Capto C8 | F | 70.00-90.00mm | ||
6,723.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 388.00 mm | 15.8 | Coromant Capto C8 | G | 89.00-116.00mm | ||
7,091.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 478.00 mm | 18.15 | Coromant Capto C8 | G | 89.00-116.00mm | ||
7,091.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 478.00mm | 18.22 | Coromant Capto C8 | H | 115.00-150.00mm |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Kühlschmierstoff | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Halterung: F-Maß | k.A. | eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Adapter |
Externe oder interne Bearbeitung | Bohren | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84669360 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Halterung: L-Maß
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften