Teilenummer
|
---|
C439137A12055B |
C539137A12048B |
C539137A16070A |
C539137A20085A |
C539137B12070B |
C639137A16075A |
C639137A20085A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length L1 | Halterung: L-Maß | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,245.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 31 | 0.69 | Coromant Capto C4 | ø 12.00 mm | ø 3.00 - 26.00 mm | ||
1,313.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 48 | 24 | 0.77 | Coromant Capto C5 | ø 12.00 mm | ø 3.00 - 26.00 mm | ||
1,313.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 11 | 1.4 | Coromant Capto C5 | ø 16.00 mm | ø 3.00 - 32.00 mm | ||
1,313.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 13 | 2.6 | Coromant Capto C5 | ø 20.00 mm | ø 3.00 - 36.00 mm | ||
1,683.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 46 | 1.06 | Coromant Capto C5 | ø 12.00 mm | ø 3.00 - 26.00 mm | ||
1,382.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 16 | 1.6 | Coromant Capto C6 | ø 16.00 mm | ø 3.00 - 32.00 mm | ||
1,382.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 13 | 2.8 | Coromant Capto C6 | ø 20.00 mm | ø 3.00 - 36.00 mm |
Loading...
Minimum Machining Diameter | 3 | Selfishly | Neutral | Art der Verarbeitung | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 |
---|---|---|---|---|---|
Kühlschmierstoff | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 |
Ausführung | Feiner Bohrkopf | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84669360 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length L1
Halterung: L-Maß
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften