Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Anzahl Waren | Halterung: Eingabewinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Größe des Einsatzes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.6868 | Linke Hand | 82.499 | 6.35 | 84661031 | 91° | 0.018 | ohne | TC* | TC* -06 | 4.369 | - | 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.6868 | Linke Hand | 82.499 | 6.35 | 84661038 | 91° | 0.018 | Ja | TC* | TC* -06 | 4.369 | - | 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.6868 | Rechte Hand | 82.499 | 6.35 | 84661031 | 91° | 0.018 | ohne | TC* | TC* -06 | 4.369 | - | 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.6868 | Rechte Hand | 82.499 | 6.35 | 84661038 | 91° | 0.018 | Ja | TC* | TC* -06 | 4.369 | - | 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.4902 | Linke Hand | 101.6 | 7.92 | 84661038 | 91° | 0.033 | Ja | TC* | TC* -06 | 5.563 | - | 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.4902 | Rechte Hand | 101.6 | 7.92 | 84661038 | 91° | 0.033 | ohne | TC* | TC* -06 | 5.563 | - | 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.4902 | Rechte Hand | 101.6 | 7.92 | 84661038 | 91° | 0.033 | Ja | TC* | TC* -06 | 5.563 | - | 06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.192 | Linke Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 95° | 0.091 | ohne | CC* | CC* -06 | 6.35 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.192 | Linke Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 95° | 0.092 | Ja | CC* | CC* -06 | 6.35 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.192 | Rechte Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 95° | 0.092 | ohne | CC* | CC* -06 | 6.35 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.192 | Rechte Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 95° | 0.092 | Ja | CC* | CC* -06 | 6.35 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Rechte Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 107.5° | 0.051 | ohne | DC* | DC* -07 | 9.525 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Rechte Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 107.5° | 0.051 | Ja | DC* | DC* -07 | 9.525 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Linke Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 93° | 0.09 | ohne | DC* | DC* -07 | 9.525 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Rechte Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 93° | 0.091 | ohne | DC* | DC* -07 | 9.525 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Rechte Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 93° | 0.091 | Ja | DC* | DC* -07 | 9.525 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | Linke Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 91° | 0.063 | ohne | TC* | TC* -11 | 6.35 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | Linke Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 91° | 0.068 | Ja | TC* | TC* -11 | 6.35 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | Rechte Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 91° | 0.063 | ohne | TC* | TC* -11 | 6.35 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | Rechte Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 91° | 0.068 | Ja | TC* | TC* -11 | 6.35 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | Rechte Hand | 152.4 | 9.53 | 84661038 | 91° | 0.62 | Ja | TC* | TC* -09 | 6.756 | - | 09 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Linke Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 95° | 0.121 | ohne | CC* | CC* -06 | 7.925 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Linke Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 95° | 0.121 | Ja | CC* | CC* -06 | 7.925 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 95° | 0.122 | ohne | CC* | CC* -06 | 7.925 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 95° | 0.122 | Ja | CC* | CC* -06 | 7.925 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18.4912 | Linke Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 107.5° | 0.121 | ohne | DC* | DC* -07 | 11.1 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18.4912 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 107.5° | 0.121 | ohne | DC* | DC* -07 | 11.1 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18.4912 | Linke Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 93° | 0.121 | ohne | DC* | DC* -07 | 11.125 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18.4912 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 93° | 0.121 | ohne | DC* | DC* -07 | 11.125 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18.4912 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 93° | 0.121 | Ja | DC* | DC* -07 | 11.125 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17.2974 | Linke Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 62.5° | 0.12 | ohne | DC* | DC* -07 | 9.957 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17.2974 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 62.5° | 0.12 | ohne | DC* | DC* -07 | 9.957 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Linke Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 91° | 0.125 | ohne | TC* | TC* -11 | 7.925 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Linke Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 91° | 0.13 | ohne | TC* | TC* -11 | 7.925 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Linke Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 91° | 0.121 | Ja | TC* | TC* -11 | 7.925 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 91° | 0.125 | ohne | TC* | TC* -11 | 7.925 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.1892 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 91° | 0.12 | Ja | TC* | TC* -11 | 7.925 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.3068 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 91° | 0.12 | ohne | TC* | TC* -09 | 8.738 | - | 09 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16.3068 | Rechte Hand | 152.4 | 12.7 | 84661038 | 91° | 0.12 | Ja | TC* | TC* -09 | 8.738 | - | 09 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.9898 | Linke Hand | 124.993 | 15.88 | 84661038 | 120° | 0.123 | Ja | DC* | DC* -07 | 8.992 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.9898 | Rechte Hand | 124.993 | 15.88 | 84661038 | 120° | 0.123 | Ja | DC* | DC* -07 | 8.992 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.9898 | Neutral | 124.993 | 15.88 | 84661038 | nicht verfügbar | 0.123 | Ja | R300* | R300* -08 | 3.988 | - | 08 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 95° | 0.279 | ohne | CC* | CC* -06 | 10.312 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 95° | 0.279 | Ja | CC* | CC* -06 | 10.312 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 95° | 0.314 | ohne | CC* | CC* -09 | 10.312 | - | 09 T3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 95° | 0.313 | Ja | CC* | CC* -09 | 10.312 | - | 09 T3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Rechte Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 95° | 0.279 | ohne | CC* | CC* -06 | 10.312 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Rechte Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 95° | 0.279 | Ja | CC* | CC* -06 | 10.312 | - | 06 02 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Rechte Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 95° | 0.313 | ohne | CC* | CC* -09 | 10.312 | - | 09 T3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Rechte Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 95° | 0.313 | Ja | CC* | CC* -09 | 10.312 | - | 09 T3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 21.59 | Rechte Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 107.5° | 0.254 | ohne | DC* | DC* -07 | 12.7 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 21.59 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 93° | 0.3 | ohne | DC* | DC* -07 | 12.7 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 21.59 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 93° | 0.3 | Ja | DC* | DC* -07 | 12.7 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 21.59 | Rechte Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 93° | 0.3 | ohne | DC* | DC* -07 | 12.7 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 21.59 | Rechte Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 93° | 0.3 | Ja | DC* | DC* -07 | 12.7 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 21.59 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 62.5° | 0.251 | ohne | DC* | DC* -07 | 12.344 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 21.59 | Rechte Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 62.5° | 0.252 | ohne | DC* | DC* -07 | 12.344 | - | 07 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 91° | 0.244 | ohne | TC* | TC* -11 | 10.312 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 91° | 0.277 | ohne | TC* | TC* -11 | 10.312 | - | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 91° | 0.252 | Ja | TC* | TC* -11 | 10.312 | - | 11 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: Abmessung L | Variabel | eClass-5.1 | 21010903 |
---|---|---|---|---|---|
Kühlmittel | Ja | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Interne oder externe Bearbeitung | Bohrstange für die Innenbearbeitung |
Ausführung | Bohrstange | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length L1
Shank diameter
Anzahl Waren
Halterung: Eingabewinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Nut für EasyFix-Klemmsystem
Halterung: Einsatztyp
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Dimension F
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Größe des Einsatzes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften