Teilenummer
|
---|
BR10110CC12FC5 |
BR10136CC12FC6 |
BR10170CC12FC6 |
BR1038CC06FEH20 |
BR1045CC06FEH25 |
BR1054CC06FC3 |
BR1065CC06FC4 |
BR1076CC09FC4 |
BR1091CC12FC5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Kühlschmierstoff | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Halterung: F-Maß | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | Externe oder interne Bearbeitung | Halterung: WPL-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,135.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 50 | Ja | 1.23 | Coromant Capto C5 | einstellbar | CC* -12 | 90.00-110.00 mm | Schruppwerkzeug zum Rückwärtsbohren | Rückwärtsbohren | 12 04 | ||
2,350.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 109 | 68 | Ja | 2.08 | Coromant Capto C6 | einstellbar | CC* -12 | 109.00-136.00 mm | Schruppwerkzeug zum Rückwärtsbohren | Rückwärtsbohren | 12 04 | ||
2,440.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 78 | Ja | 2.38 | Coromant Capto C6 | einstellbar | CC* -12 | 135.00-170.00 mm | Schruppwerkzeug zum Rückwärtsbohren | Rückwärtsbohren | 12 04 | ||
1,596.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 15 | - | 0.07 | EH20 Schraubkupplung | - | CC* -06 | 32.00-38.00 mm | Klingenhalter | Rückwärtsbohren | 06 02 | ||
1,613.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37 | 14 | Ja | 0.11 | EH25 Schraubkupplung | einstellbar | CC* -06 | 37.00-45.00 mm | Schruppwerkzeug zum Rückwärtsbohren | Bohren | 06 02 | ||
1,850.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 35 | Ja | 0.56 | Coromant Capto C3 | einstellbar | CC* -06 | 44.00-54.00 mm | Schruppwerkzeug zum Rückwärtsbohren | Rückwärtsbohren | 06 02 | ||
1,866.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 53 | 43 | Ja | 0.56 | Coromant Capto C4 | einstellbar | CC* -06 | 53.00-65.00 mm | Schruppwerkzeug zum Rückwärtsbohren | Rückwärtsbohren | 06 02 | ||
1,866.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 64 | 43 | Ja | 0.56 | Coromant Capto C4 | einstellbar | CC* -09 | 64.00-76.00 mm | Schruppwerkzeug zum Rückwärtsbohren | Rückwärtsbohren | 09 T3 | ||
2,014.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 48 | Ja | 0.86 | Coromant Capto C5 | einstellbar | CC* -12 | 75.00-91.00 mm | Schruppwerkzeug zum Rückwärtsbohren | Rückwärtsbohren | 12 04 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Halterung: Verstellwinkel | 90° | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021105 | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Halterung: Typ WPL | CC* | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Kühlschmierstoff
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Halterung: F-Maß
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Externe oder interne Bearbeitung
Halterung: WPL-Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften