Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | Halterung: Typ WPL | Halterung: WPL-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 10 | 90° | 0.01 | A | CC* -06 | 23.00-29.00mm | - | CC* | 06 02 | ||
394.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 10 | 84° | 0.01 | A | SP*BR -06 06 | 23.00-29.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 06 06 | ||
394.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 10.2 | 90° | 0.01 | A | CC* -06 | 23.00-29.00mm | Klingenhalter | CC* | 06 02 | ||
394.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 10.2 | 84° | 0.01 | A | SP*BR -06 06 | 23.00-29.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 06 06 | ||
394.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 11 | 90° | 0.02 | B | CC* -06 | 28.00-36.00mm | Klingenhalter | CC* | 06 02 | ||
394.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 11 | 84° | 0.02 | B | SP*BR -06 06 | 28.00-36.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 06 06 | ||
394.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 11.2 | 90° | 0.02 | B | CC* -06 | 28.00-36.00mm | Klingenhalter | CC* | 06 02 | ||
394.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 11.2 | 84° | 0.02 | B | SP*BR -06 06 | 28.00-36.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 06 06 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 13 | 90° | 0.03 | C | CC* -09 | 35.00-45.00mm | Klingenhalter | CC* | 09 T3 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 13 | 84° | 0.03 | C | SP*BR -08 08 | 35.00-45.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 08 08 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 13.2 | 90° | 0.03 | C | CC* -09 | 35.00-45.00mm | Klingenhalter | CC* | 09 T3 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 13.2 | 84° | 0.03 | C | SP*BR -08 08 | 35.00-45.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 08 08 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 13 | 90° | 0.04 | D | CC* -09 | 44.00-56.00mm | Klingenhalter | CC* | 09 T3 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 13 | 84° | 0.04 | D | SP*BR -08 08 | 44.00-56.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 08 08 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 13.2 | 90° | 0.04 | D | CC* -09 | 44.00-56.00mm | Klingenhalter | CC* | 09 T3 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 13.2 | 84° | 0.04 | D | SP*BR -08 08 | 44.00-56.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 08 08 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 18 | 90° | 0.07 | E | CC* -12 | 55.00-71.00 mm | Klingenhalter | CC* | 12 04 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 18 | 84° | 0.07 | E | SP*BR -12 10 | 55.00-71.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 12 10 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 18.3 | 90° | 0.07 | E | CC* -12 | 55.00-71.00mm | Klingenhalter | CC* | 12 04 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 18.3 | 84° | 0.07 | E | SP*BR -12 10 | 55.00-71.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 12 10 | ||
495.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 20 | 90° | 0.12 | F | CC* -12 | 70.00-90.00 mm | Klingenhalter | CC* | 12 04 | ||
495.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 20 | 84° | 0.12 | F | SP*BR -12 10 | 70.00-90.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 12 10 | ||
495.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 20.3 | 90° | 0.12 | F | CC* -12 | 70.00-90.00mm | Klingenhalter | CC* | 12 04 | ||
495.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 20.3 | 84° | 0.12 | F | SP*BR -12 10 | 70.00-90.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 12 10 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 22 | 90° | 0.17 | G | CC* -12 | 89.00-116.00 mm | Klingenhalter | CC* | 12 04 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 22 | 84° | 0.17 | G | SP*BR -12 10 | 89.00-116.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 12 10 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 22.3 | 90° | 0.17 | G | CC* -12 | 89.00-116.00mm | Klingenhalter | CC* | 12 04 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 22.3 | 84° | 0.17 | G | SP*BR -12 10 | 89.00-116.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 12 10 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 22 | 90° | 0.21 | H | CC* -12 | 115.00-150.00 mm | Klingenhalter | CC* | 12 04 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 22 | 84° | 0.21 | H | SP*BR -12 10 | 115.00-150.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 12 10 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 22.3 | 90° | 0.21 | H | CC* -12 | 115.00-150.00mm | Klingenhalter | CC* | 12 04 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 22.3 | 84° | 0.21 | H | SP*BR -12 10 | 115.00-150.00mm | Klingenhalter | SP*BR | 12 10 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: F-Maß | einstellbar |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021105 | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Externe oder interne Bearbeitung | Bohren |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Halterung: Verstellwinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Halterung: Typ WPL
Halterung: WPL-Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften