Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
57080202020R
Selfishly | Rechte Hand | Shank diameter | 80 | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.783 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Schaft 20,00 x 20,00 mm | eClass-5.1 | 21010903 | Kühlmittel | ohne |
Ausführung | Adapter | Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Halterung: Min. Lochdurchmesser | k.A. |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn SL Schnellwechseladapter für Rechteckschäfte, die Teilenummer ist 57080202020R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 57080202020R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften