Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Andere Entwürfe | Halterung: L-Maß | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,654.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35.45 | 48 | BD1 = 32,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.29 | Coromant Capto C3 | TC* -09 | ø 35.45 - 36.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,654.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36.45 | 48 | BD1 = 32,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.29 | Coromant Capto C3 | TC* -09 | ø 36.45 - 37.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,654.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37.45 | 48 | BD1 = 32,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.29 | Coromant Capto C3 | TC* -09 | ø 37.45 - 38.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,654.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.45 | 48 | BD1 = 32,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.29 | Coromant Capto C3 | TC* -09 | ø 38.45 - 39.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,654.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39.45 | 48 | BD1 = 32,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.29 | Coromant Capto C3 | TC* -09 | ø 39.45 - 40.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,654.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40.45 | 48 | BD1 = 32,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.29 | Coromant Capto C3 | TC* -09 | ø 40.45 - 41.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,654.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41.45 | 48 | BD1 = 32,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.29 | Coromant Capto C3 | TC* -09 | ø 41.45 - 42.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,654.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42.45 | 48 | BD1 = 32,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.29 | Coromant Capto C3 | TC* -09 | ø 42.45 - 43.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,654.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43.45 | 48 | BD1 = 32,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.29 | Coromant Capto C3 | TC* -09 | ø 43.45 - 44.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,813.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45.45 | 56 | BD1 = 40,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | ø 45.45 - 46.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,813.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46.45 | 56 | BD1 = 40,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | ø 46.45 - 47.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,813.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47.45 | 56 | BD1 = 40,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | ø 47.45 - 48.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,813.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 48.45 | 56 | BD1 = 40,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | ø 48.45 - 49.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,813.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49.45 | 56 | BD1 = 40,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | ø 49.45 - 50.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,813.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.45 | 56 | BD1 = 40,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | ø 50.45 - 51.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,813.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51.45 | 56 | BD1 = 40,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | ø 51.45 - 52.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,813.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52.45 | 56 | BD1 = 40,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | ø 52.45 - 53.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,813.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 53.45 | 56 | BD1 = 40,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | ø 53.45 - 54.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,813.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54.45 | 56 | BD1 = 40,00 mm / ADJLXRDL = 0,55 mm | - | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | ø 54.45 - 55.55 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 55.35 - 56.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 56.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 56.35 - 57.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 57.35 - 58.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 58.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 58.35 - 59.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 59.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 59.35 - 60.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 60.35 - 61.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 61.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 61.35 - 62.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 62.35 - 63.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 63.35 - 64.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 64.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 64.35 - 65.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 65.35 - 66.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 66.35 - 67.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 67.35 - 68.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 68.35 - 69.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 69.35 - 70.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 70.35 - 71.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 71.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 71.35 - 72.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
1,901.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72.35 | 138 | BD1 = 50,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.07 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | ø 72.35 - 73.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 73.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 73.35 - 74.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 74.35 - 75.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 75.35 - 76.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 76.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 76.35 - 77.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 77.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 77.35 - 78.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 78.35 - 79.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 79.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 79.35 - 80.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 80.35 - 81.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 81.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 81.35 - 82.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 82.35 - 83.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 83.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 83.35 - 84.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 84.35 - 85.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 85.35 - 86.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 86.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 86.35 - 87.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 87.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 87.35 - 88.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 88.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 88.35 - 89.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 89.35 - 90.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
2,076.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90.35 | 78 | BD1 = 63,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | - | 1.94 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 90.35 - 91.65 mm | Feiner Bohrkopf | ||
3,262.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 111.35 | 113 | BD1 = 85,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | OAH = 63.00 | 2.38 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 111.35 - 112.65 mm | Feinbohrwerkzeug bestehend aus Adapter. Feinbohrkopf und Klingenhalter | ||
3,262.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132.35 | 113 | BD1 = 105,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | OAH = 63.00 | 2.78 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 132.35 - 133.65 mm | Feinbohrwerkzeug bestehend aus Adapter. Feinbohrkopf und Klingenhalter | ||
3,262.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153.35 | 113 | BD1 = 125,00 mm / ADJLXRDL = 0,65 mm | OAH = 63.00 | 3.13 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | ø 153.35 - 154.65 mm | Feinbohrwerkzeug bestehend aus Adapter. Feinbohrkopf und Klingenhalter |
Loading...
Selfishly | Neutral | Art der Verarbeitung | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 | Halterung: Verstellwinkel | 92° |
---|---|---|---|---|---|
Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 |
Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84661038 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Andere Entwürfe
Halterung: L-Maß
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften