SANDVIK CoroMill QD Wendeplattenfräser zum Einstechen und Abstechen

SANDVIK CoroMill QD Wendeplattenfräser zum Einstechen und Abstechen

Konfigurierbar in [Werkzeugaufnahme] 10 - 40 mm



Diese Wendeschneidplatten-Schaftfräser für Nuten von SANDVIK vereinen langlebige Schneidplatten und fortschrittliche Geometrien, um große Materialvolumen effizient und präzise zu zerspanen. Sie können auch zügig ersetzt werden, was lange Stillstandszeiten verhindert. Dank präzisionsgefertigter Wendeschneidplatten erzielen diese Schaftfräser herausragende Schnittqualität und Maßgenauigkeit, ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und lange Standzeiten. Die Schaftfräser passen in eine Werkzeugaufnahme des Typen 10 bis 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDE063O25M
AQDE076X10M
AQDE102Y25M
AQDE127Y31M
AQDE152Y38M
AQDE203Y38M
AQDEC063O25M
AQDEC076X10M
AQDEC102Y25M
AQDEC127Y31M
AQDEC152Y38M
AQDF063O25M
AQDF076X10M
AQDF102Y25M
AQDF127Y31M
AQDF152Y38M
AQDF203Y38M
AQDF254Y38M
AQDFC063O25M
AQDFC076X10M
AQDFC102Y25M
AQDFC127Y31M
AQDFC152Y38M
AQDG063O25M
AQDG076X10M
AQDG102Y25M
AQDG127Y31M
AQDG152Y38M
AQDG203Y38M
AQDG254Y38M
AQDG305Y38M
AQDGC063O25M
AQDGC076X10M
AQDGC102Y25M
AQDGC127Y31M
AQDGC152Y38M
AQDH076O31M
AQDH102Y25M
AQDH127Y31M
AQDH152Y38M
AQDH203Y38M
AQDH254Y38M
AQDH305Y38M
AQDHC076O31M
AQDHC102Y25M
AQDHC127Y31M
AQDHC152Y38M
AQDJ076O31M
AQDJ102Y25M
AQDJ127Y31M
AQDJ152Y38M
AQDJ203Y38M
AQDJ254Y38M
AQDJ305Y38M
AQDJC076O31M
AQDJC102Y25M
AQDJC127Y31M
AQDJC152Y38M
AQDK076O31M
AQDK102Y25M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Coolant Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe Rillenbreite / Winkel Zolltarif - Anzahl Größe des Maschinenfutters / der Buchse Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Halterung: L-Maß Teilung des Fräswerkzeugs Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung

822.85 €

1 5 Arbeitstage 62.992130421.01ohne0.46RPMX = 4,900CW = 2.01 mm84661038ø 25.40 mmGerader SchaftLU = 23.39Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmE

992.38 €

1 5 Arbeitstage 762.64522.1ohne0.033DBC = 22,00 mm / RPMX = 4.400CW = 2.01 mm84661038X10Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 10.01 mmE

1,306.62 €

1 5 Arbeitstage 1022.64825.81ohne0.067DBC = 35,99 mm / RPMX = 3.800CW = 2.01 mm84661038Y25Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 25.40 mmE

1,540.46 €

1 5 Arbeitstage 1272.641032ohne0.111DBC = 45,01 mm / RPMX = 3.400CW = 2.01 mm84661038Y31Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 31.75 mmE

1,828.38 €

1 5 Arbeitstage 1522.641236.2ohne0.169DBC = 62,99 mm / RPMX = 3.100CW = 2.01 mm84661038Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmE

2,129.46 €

1 5 Arbeitstage 2032.641661.6ohne0.318DBC = 62,99 mm / RPMX = 2.700CW = 2.01 mm84661038Y38Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 38.10 mmE

945.62 €

1 5 Arbeitstage 62.992130421.01Ja - axial0.46RPMX = 4,900CW = 2.01 mm84661038ø 25.40 mmGerader SchaftLU = 23.39Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmE

1,141.46 €

1 5 Arbeitstage 762.64522.1Ja - axial0.032DBC = 22,00 mm / RPMX = 4.400CW = 2.01 mm84661038X10Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 10.01 mmE

1,502.46 €

1 5 Arbeitstage 1022.64825.81Ja - axial0.067DBC = 35,99 mm / RPMX = 3.800CW = 2.01 mm84661038Y25Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 25.40 mmE

1,772.85 €

1 5 Arbeitstage 1272.641032Ja - axial0.109DBC = 45,01 mm / RPMX = 3.400CW = 2.01 mm84661038Y31Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 31.75 mmE

2,103.15 €

1 5 Arbeitstage 1522.641236.2Ja - axial0.167DBC = 62,99 mm / RPMX = 3.100CW = 2.01 mm84661038Y38Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 38.10 mmE

822.85 €

1 5 Arbeitstage 62.992130421.01ohne0.46RPMX = 5,600CW = 2.39 mm84661038ø 25.40 mmGerader SchaftLU = 23.90Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmF

992.38 €

1 5 Arbeitstage 762.18522.1ohne0.042DBC = 22,00 mm / RPMX = 5.100CW = 2.39 mm84661038X10Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 10.01 mmF

1,306.62 €

1 5 Arbeitstage 1022.18825.81ohne0.082DBC = 35,99 mm / RPMX = 4.400CW = 2.39 mm84661038Y25Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 25.40 mmF

1,540.46 €

1 5 Arbeitstage 1272.181032ohne0.135DBC = 45,01 mm / RPMX = 3.900CW = 2.39 mm84661038Y31Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 31.75 mmF

1,828.38 €

1 5 Arbeitstage 1522.181236.2ohne0.205DBC = 62,99 mm / RPMX = 3.600CW = 2.39 mm84661038Y38Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 38.10 mmF

2,129.46 €

1 5 Arbeitstage 2032.181661.6ohne0.403DBC = 62,99 mm / RPMX = 3.100CW = 2.39 mm84661038Y38Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 38.10 mmF

2,455.38 €

1 5 Arbeitstage 2542.182087ohne0.664DBC = 62,99 mm / RPMX = 2.800CW = 2.39 mm84661038Y38Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 38.10 mmF

945.62 €

1 5 Arbeitstage 62.992130421.01Ja - axial0.46RPMX = 5,600CW = 2.39 mm84661038ø 25.40 mmGerader SchaftLU = 23.90Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmF

1,141.46 €

1 5 Arbeitstage 762.18522.1Ja - axial0.04DBC = 22,00 mm / RPMX = 5.100CW = 2.39 mm84661038X10Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 10.01 mmF

1,502.46 €

1 5 Arbeitstage 1022.18825.81Ja - axial0.081DBC = 35,99 mm / RPMX = 4.400CW = 2.39 mm84661038Y25Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 25.40 mmF

1,772.85 €

1 5 Arbeitstage 1272.181032Ja - axial0.133DBC = 45,01 mm / RPMX = 3.900CW = 2.39 mm84661038Y31Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 31.75 mmF

2,103.15 €

1 5 Arbeitstage 1522.181236.2Ja - axial0.202DBC = 62,99 mm / RPMX = 3.600CW = 2.39 mm84661038Y38Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 38.10 mmF

822.85 €

1 5 Arbeitstage 62.992130421.01ohne0.47RPMX = 6,900CW = 3.18 mm84661038ø 25.40 mmGerader SchaftLU = 24.31Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmG

1,058.15 €

1 5 Arbeitstage 76.22.79522.1ohne0.048DBC = 22.00 mmCW = 3.18 mm82077010X10Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 10.01 mmG

1,306.62 €

1 5 Arbeitstage 101.62.79825.81ohne0.094DBC = 35.99 mmCW = 3.18 mm82077010Y25Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmG

1,540.46 €

1 5 Arbeitstage 1272.791032ohne0.156DBC = 45.01 mmCW = 3.18 mm82077010Y31Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 31.75 mmG

1,828.38 €

1 5 Arbeitstage 152.42.791236.2ohne0.239DBC = 62.99 mmCW = 3.18 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 38.10 mmG

2,129.46 €

1 5 Arbeitstage 203.22.791661.6ohne0.479DBC = 62.99 mmCW = 3.18 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmG

2,455.38 €

1 5 Arbeitstage 2542.792087ohne0.796DBC = 62,99 mm / RPMX = 3.400CW = 3.18 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmG

2,926.00 €

1 5 Arbeitstage 3052.7924112.4ohne1.187DBC = 62,99 mm / RPMX = 3.100CW = 3.18 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmG

945.62 €

1 5 Arbeitstage 62.992130421.01Ja - axial0.47RPMX = 6,900CW = 3.18 mm84661038ø 25.40 mmGerader SchaftLU = 24.31Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmG

1,216.00 €

1 5 Arbeitstage 76.22.79522.1Ja - axial0.053DBC = 22.00 mmCW = 3.18 mm84661038X10Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 10.01 mmG

1,502.46 €

1 5 Arbeitstage 101.62.79825.81Ja - axial0.093DBC = 35.99 mmCW = 3.18 mm82077010Y25Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmG

1,772.85 €

1 5 Arbeitstage 1272.791032Ja - axial0.159DBC = 45.01 mmCW = 3.18 mm82077010Y31Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 31.75 mmG

2,103.15 €

1 5 Arbeitstage 152.42.791236.2Ja - axial0.237DBC = 62.99 mmCW = 3.18 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 38.10 mmG

928.08 €

1 5 Arbeitstage 75.997130424.51ohne0.79RPMX = 5,100CW = 3.99 mm84661038ø 31.75 mmGerader SchaftLU = 25.70Enge, gerade NeigungDCON = 31.75 mmH

1,175.08 €

1 5 Arbeitstage 101.63.66625.81ohne0.113DBC = 35.99 mmCW = 3.99 mm82077010Y25Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmH

1,476.15 €

1 5 Arbeitstage 1273.66832ohne0.202DBC = 45.01 mmCW = 3.99 mm82077010Y31Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 31.75 mmH

1,762.62 €

1 5 Arbeitstage 152.43.661032ohne0.312DBC = 62.99 mmCW = 3.99 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmH

2,063.69 €

1 5 Arbeitstage 203.23.661436.2ohne0.634DBC = 62.99 mmCW = 3.99 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmH

2,455.38 €

1 5 Arbeitstage 2543.662087ohne1.07DBC = 62.99 mmCW = 3.99 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmH

2,926.00 €

1 5 Arbeitstage 3053.6624112.4ohne1.606DBC = 62,99 mm / RPMX = 2.500CW = 3.99 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmH

1,066.92 €

1 5 Arbeitstage 75.997130424.51Ja - axial0.79RPMX = 5,100CW = 3.99 mm84661038ø 31.75 mmGerader SchaftLU = 25.70Enge, gerade NeigungDCON = 31.75 mmH

1,351.92 €

1 5 Arbeitstage 101.63.66625.81Ja - axial0.112DBC = 35.99 mmCW = 3.99 mm82077010Y25Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmH

1,696.85 €

1 5 Arbeitstage 1273.66832Ja - axial0.2DBC = 45.01 mmCW = 3.99 mm82077010Y31Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 31.75 mmH

2,027.15 €

1 5 Arbeitstage 152.43.661036.2Ja - axial0.31DBC = 62.99 mmCW = 3.99 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmH

928.08 €

1 5 Arbeitstage 75.997130426.01ohne0.77RPMX = 4,300CW = 4.75 mm84661038ø 31.75 mmGerader SchaftLU = 26.70Enge, gerade NeigungDCON = 31.75 mmJ

1,175.08 €

1 5 Arbeitstage 101.64.52625.81ohne0.139DBC = 35.99 mmCW = 4.75 mm82077010Y25Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmJ

1,410.38 €

1 5 Arbeitstage 1274.52832ohne0.248DBC = 45.01 mmCW = 4.75 mm82077010Y31Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 31.75 mmJ

1,762.62 €

1 5 Arbeitstage 152.44.521036.2ohne0.388DBC = 62.99 mmCW = 4.75 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 38.10 mmJ

2,063.69 €

1 5 Arbeitstage 203.24.521461.6ohne0.8DBC = 62.99 mmCW = 4.75 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmJ

2,389.62 €

1 5 Arbeitstage 2544.521887ohne1.349DBC = 62.99 mmCW = 4.75 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmJ

2,926.00 €

1 5 Arbeitstage 304.84.5224112.4ohne2.07DBC = 62.99 mmCW = 4.75 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 38.10 mmJ

1,066.92 €

1 5 Arbeitstage 75.997130426.01Ja - axial0.77RPMX = 4,300CW = 4.75 mm84661038ø 31.75 mmGerader SchaftLU = 26.70Enge, gerade NeigungDCON = 31.75 mmJ

1,351.92 €

1 5 Arbeitstage 101.64.52625.81Ja - axial0.138DBC = 35.99 mmCW = 4.75 mm82077010Y25Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 25.40 mmJ

1,622.31 €

1 5 Arbeitstage 1274.52832Ja - axial0.246DBC = 45.01 mmCW = 4.75 mm82077010Y31Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 31.75 mmJ

2,027.15 €

1 5 Arbeitstage 152.44.521036.2Ja - axial0.386DBC = 62.99 mmCW = 4.75 mm82077010Y38Bohrung mit Keilnut-Enge, gerade NeigungDCON = 38.10 mmJ

928.08 €

1 5 Arbeitstage 75.997130426.01ohne0.79RPMX = 4,400CW = 6.35 mm84661038ø 31.75 mmGerader SchaftLU = 27.71Enge, gerade NeigungDCON = 31.75 mmK

1,175.08 €

1 5 Arbeitstage 1025.82625.81ohne0.171DBC = 35,99 mm / RPMX = 3.800CW = 6.35 mm84661038Y25Bohrung mit Keilnut-Enger DifferentialabstandDCON = 25.40 mmK

Loading...

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg eClass-5.1 21010508
Anwendung Fräsen 90°-Nut/Trennfräser Fräsertyp CoroMill QD-Nut- und Trennfräser Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support