SANDVIK CoroMill 425 Planfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
425100Q3217H
425125Q4017H
425160Q4017H
425200Q6017H
425250P17H
425250Q6017H
425315P17H
425355P17H
425400P17H
425500P17M
A425102R3817H
A425127R3817H
A425152R3817H
A425203R6317H
A425254P17H
A425254R6317H
A425305P17H
A425406P17H
A425508P17M
L425250P17H
L425315P17H
L425355P17H
L425400P17H
L425500P17M
LA425254P17H
LA425305P17H
LA425406P17H
LA425508P17M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Halterung: L-Maß Teilung des Fräswerkzeugs Klammer: Entwurf Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)

2,838.46 €

1 5 Arbeitstage 100.00 - 107.0063120.92.234BD1 = 101,90 mm / ZADJ = 2Arbor-FutterLB1 = 56.00Extra enge DifferentialsteigungRechts32

3,680.00 €

1 5 Arbeitstage 125.00 - 132.0063160.93.452BD1 = 126,60 mm / ZADJ = 2Arbor-FutterLB1 = 63.00Extra enge DifferentialsteigungRechts40

4,433.85 €

1 5 Arbeitstage 160.00 - 167.0063180.95.1BD1 = 161,30 mm / ZADJ = 3Arbor-FutterLB1 = 63.00Extra enge DifferentialsteigungRechts40

5,809.23 €

1 5 Arbeitstage 200.00 - 207.0063240.97.692BD1 = 201,10 mm / ZADJ = 3Arbor-FutterLB1 = 63.00Extra enge DifferentialsteigungRechts60

8,096.92 €

1 5 Arbeitstage 254.00 - 261.0063300.99.616BD1 = 255,10 mm / ZADJ = 6CAP-MontageLB1 = 63.00Extra enge DifferentialsteigungRechts250

7,361.54 €

1 5 Arbeitstage 250.00 - 257.0063300.912.988BD1 = 251,10 mm / ZADJ = 6Arbor-FutterLB1 = 63.00Extra enge DifferentialsteigungRechts60

10,341.54 €

1 5 Arbeitstage 315.00 - 322.0063360.913.603RPMX = 1520 mm / BD1 = 316,10 mm / ZADJ = 6CAP-Montage-Extra enge DifferentialsteigungRechts315

12,438.46 €

1 5 Arbeitstage 355.00 - 362.0063480.916.448RPMX = 1340 mm / BD1 = 356,10 mm / ZADJ = 6CAP-Montage-Extra enge DifferentialsteigungRechts355

15,170.77 €

1 5 Arbeitstage 400.00 - 407.0063540.920.086RPMX = 1190 mm / BD1 = 401,10 mm / ZADJ = 9CAP-Montage-Extra enge DifferentialsteigungRechts400

16,867.69 €

1 5 Arbeitstage 500.00 - 507.0063540.930.915RPMX = 950 mm / BD1 = 501,10 mm / ZADJ = 9CAP-Montage-Enger DifferentialabstandRechts500

2,838.46 €

1 5 Arbeitstage 101.60 - 108.6162.99120.8892.322BD1 = 103,51 mm / ZADJ = 2Arbor-FutterLB1 = 56.01Extra enge DifferentialsteigungRechts38.1

3,680.00 €

1 5 Arbeitstage 127.00 - 134.0162.99160.8893.575BD1 = 134,01 mm / ZADJ = 2Arbor-FutterLB1 = 62.99Extra enge DifferentialsteigungRechts38.1

4,433.85 €

1 5 Arbeitstage 152.40 - 159.4162.99180.8894.554BD1 = 159,41 mm / ZADJ = 3Arbor-FutterLB1 = 62.99Extra enge DifferentialsteigungRechts38.1

5,809.23 €

1 5 Arbeitstage 203.20 - 210.2162.99240.8897.929BD1 = 204,29 mm / ZADJ = 3Arbor-FutterLB1 = 62.99Extra enge DifferentialsteigungRechts63.5

7,316.92 €

1 5 Arbeitstage 254.00 - 261.0063300.910.072BD1 = 255,10 mm / ZADJ = 6CAP-MontageLB1 = 63.00Extra enge DifferentialsteigungRechts250

7,361.54 €

1 5 Arbeitstage 254.00 - 261.0162.99300.88913.397BD1 = 255,09 mm / ZADJ = 6Arbor-FutterLB1 = 62.99Extra enge DifferentialsteigungRechts63.5

10,341.54 €

1 5 Arbeitstage 304.80 - 311.8162.99360.88912.175RPMX = 1570 mm / BD1 = 305,89 mm / ZADJ = 6CAP-Montage-Extra enge DifferentialsteigungRechts315.011

15,170.77 €

1 5 Arbeitstage 406.40 - 413.4162.99540.88921.274RPMX = 1170 mm / BD1 = 407,49 mm / ZADJ = 9CAP-Montage-Extra enge DifferentialsteigungRechts399.999

16,867.69 €

1 5 Arbeitstage 508.00 - 515.0162.99540.88932.815RPMX = 940 mm / BD1 = 509,09 mm / ZADJ = 9CAP-Montage-Enger DifferentialabstandRechts499.999

8,096.92 €

1 5 Arbeitstage 254.00 - 261.0063300.99.616BD1 = 255,10 mm / ZADJ = 6CAP-MontageLB1 = 63.00Extra enge DifferentialsteigungLinks250

10,341.54 €

1 5 Arbeitstage 315.00 - 322.0063360.913.603RPMX = 1520 mm / BD1 = 316,10 mm / ZADJ = 6CAP-Montage-Extra enge DifferentialsteigungLinks315

12,438.46 €

1 5 Arbeitstage 355.00 - 362.0063480.916.448RPMX = 1340 mm / BD1 = 356,10 mm / ZADJ = 6CAP-Montage-Extra enge DifferentialsteigungLinks355

15,170.77 €

1 5 Arbeitstage 400.00 - 407.0063540.920.086RPMX = 1190 mm / BD1 = 401,10 mm / ZADJ = 9CAP-Montage-Extra enge DifferentialsteigungLinks400

16,867.69 €

1 5 Arbeitstage 500.00 - 507.0063540.930.915RPMX = 950 mm / BD1 = 501,10 mm / ZADJ = 9CAP-Montage-Enger DifferentialabstandLinks500

7,316.92 €

1 5 Arbeitstage 254.00 - 261.0063300.910.072BD1 = 255,10 mm / ZADJ = 6CAP-MontageLB1 = 63.00Extra enge DifferentialsteigungLinks250

10,341.54 €

1 5 Arbeitstage 304.80 - 311.8162.99360.88912.175RPMX = 1570 mm / BD1 = 305,89 mm / ZADJ = 6CAP-Montage-Extra enge DifferentialsteigungLinks315.011

15,170.77 €

1 5 Arbeitstage 406.40 - 413.4162.99540.88921.274RPMX = 1170 mm / BD1 = 407,49 mm / ZADJ = 9CAP-Montage-Extra enge DifferentialsteigungLinks399.999

16,867.69 €

1 5 Arbeitstage 508.00 - 515.0162.99540.88932.815RPMX = 940 mm / BD1 = 509,09 mm / ZADJ = 9CAP-Montage-Enger DifferentialabstandLinks499.999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 82077010
eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen 25° Planfräsen Fräsertyp CoroMill 425 Planfräser
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung 17

Technischer Support