Konfigurierbar in [Werkzeugaufnahme] C3 | C4 | C5 | C6 | C8 mm | 16 - 38.1 mm
Mit exzellenter Spanabfuhr, hoher Schnittgenauigkeit und maximaler Effizienz bieten die Planfräser von SANDVIK hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung großer Flächen. Die Planfräser sind mit Werkzeugaufnahmen der Typen C3, C4, C5, C6, C8 mm und 16 bis 38.1 mm kompatibel.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17.20 - 32.00 | - | 2 | 2 | 1.4 | 84661038 | Gerader Schaft | 250 | Breites gerades Spielfeld | 32 | ||
648.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21.20 - 36.00 | - | 2 | 2 | 0.5 | 82077010 | Coromant Capto | 50 | Breites gerades Spielfeld | C3 | ||
606.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.20 - 40.00 | - | 3 | 2 | 1.5 | 82077010 | Gerader Schaft | 250 | Enger Differentialabstand | 32 | ||
695.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27.20 - 42.00 | - | 3 | 2 | 0.8 | 84661038 | Coromant Capto | 70 | Enger Differentialabstand | C4 | ||
653.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29.40 - 44.00 | - | 3 | 2 | 0.25 | 82077010 | Arbor-Futter | 45 | Enger Differentialabstand | 16 | ||
792.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35.20 - 50.00 | - | 4 | 2 | 0.2 | 84661038 | Arbor-Futter | 45 | Enger Differentialabstand | 22 | ||
910.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37.20 - 52.00 | - | 4 | 2 | 1 | 84661038 | Coromant Capto | 70 | Enger Differentialabstand | C5 | ||
852.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37.40 - 52.00 | - | 5 | 2 | 0.32 | 82077010 | Arbor-Futter | 45 | Extra schmale gerade Teilung | 22 | ||
898.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39.40 - 54.00 | - | 5 | 2 | 0.345 | 82077010 | Arbor-Futter | 45 | Extra schmale gerade Teilung | 22 | ||
838.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39.40 - 54.00 | - | 4 | 2 | 0.35 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Enger Differentialabstand | 22 | ||
910.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 48.20 - 63.00 | - | 4 | 2 | 0.3 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Großer Differentialabstand | 22 | ||
970.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 48.20 - 63.00 | - | 5 | 2 | 0.3 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Enger Differentialabstand | 22 | ||
1,115.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51.20 - 66.00 | - | 5 | 2 | 1.6 | 82077010 | Coromant Capto | 70 | Enger Differentialabstand | C6 | ||
1,028.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51.30 - 66.00 | - | 6 | 2 | 0.505 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Extra schmale gerade Teilung | 22 | ||
970.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51.30 - 66.00 | - | 5 | 2 | 0.51 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Enger Differentialabstand | 22 | ||
1,207.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65.20 - 80.00 | - | 6 | 2 | 0.8 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Extra schmale gerade Teilung | 27 | ||
1,088.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65.20 - 80.00 | - | 5 | 2 | 0.8 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Enger Differentialabstand | 27 | ||
1,384.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69.20 - 84.00 | - | 6 | 2 | 3.1 | 84661038 | Coromant Capto | 70 | Extra schmale gerade Teilung | C8 | ||
1,207.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69.40 - 84.00 | - | 7 | 2 | 0.99 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Extra schmale gerade Teilung | 27 | ||
1,148.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69.40 - 84.00 | - | 6 | 2 | 0.99 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Enger Differentialabstand | 27 | ||
1,394.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85.20 - 100.00 | - | 7 | 2 | 1.4 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Extra schmale gerade Teilung | 32 | ||
1,274.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85.20 - 100.00 | - | 6 | 2 | 1.4 | 84661038 | Arbor-Futter | 50 | Enger Differentialabstand | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 39.40 - 54.00 | - | 3 | 2 | 0.38 | 82077010 | Arbor-Futter | 45 | Großer Differentialabstand | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 51.30 - 66.00 | - | 4 | 2 | 0.535 | 82077010 | Arbor-Futter | 50 | Großer Differentialabstand | 22 | ||
562.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.94 - 31.75 | 254 | 2 | 2.007 | 1.4 | 82077010 | Gerader Schaft | - | Breites gerades Spielfeld | 31.75 | ||
711.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23.29 - 38.10 | 50.013 | 3 | 2.007 | 0.6 | 82077010 | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | C3 | ||
621.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23.29 - 38.10 | 254 | 3 | 2.007 | 1.5 | 82077010 | Gerader Schaft | - | Enger Differentialabstand | 38.1 | ||
910.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35.99 - 50.80 | 70.002 | 4 | 2.007 | 1 | 82077010 | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | C5 | ||
792.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35.99 - 50.80 | 45.009 | 4 | 2.007 | 0.2 | 82077010 | Arbor-Futter | - | Enger Differentialabstand | 19.05 | ||
1,115.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 48.69 - 63.50 | 70.002 | 5 | 2.007 | 1.3 | 82077010 | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | C5 | ||
792.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 48.69 - 63.50 | 50.013 | 4 | 2.007 | 0.3 | 82077010 | Arbor-Futter | - | Großer Differentialabstand | 19.05 | ||
852.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 48.69 - 63.50 | 50.013 | 5 | 2.007 | 0.3 | 82077010 | Arbor-Futter | - | Enger Differentialabstand | 19.05 | ||
1,207.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 61.39 - 76.20 | 50.013 | 6 | 2.007 | 0.8 | 82077010 | Arbor-Futter | - | Extra schmale gerade Teilung | 25.4 | ||
1,088.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 61.39 - 76.20 | 50.013 | 5 | 2.007 | 0.8 | 84661038 | Arbor-Futter | - | Enger Differentialabstand | 25.4 | ||
1,394.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 86.79 - 101.60 | 50.013 | 7 | 2.007 | 1.5 | 82077010 | Arbor-Futter | - | Extra schmale gerade Teilung | 38.1 | ||
1,274.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 86.79 - 101.60 | 50.013 | 6 | 2.007 | 1.5 | 82077010 | Arbor-Futter | - | Enger Differentialabstand | 38.1 |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 19° Plan- und Profilfräsen | Fräsertyp | CoroMill 419 Hochgeschwindigkeits-Vorschubfräser |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | 14 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Halterung: L-Maß
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften