Konfigurierbar in [Werkzeugaufnahme] C4 | C5 | C6 | C8 | HSK 100 | HSK 125 | HSK 63 mm | 19.05 - 32 mm
Diese Messerkopf-Schulterfräser von SANDVIK vereinen langlebige Schneidplatten und fortschrittliche Geometrien, um große Materialvolumen effizient und präzise zu zerspanen. Sie können auch zügig ersetzt werden, was lange Stillstandszeiten verhindert. Durch den Einsatz von präzise gefertigten Wendeschneidplatten liefern diese Schulterfräser exzellente Schnittqualität und hohe Maßgenauigkeit, was sie ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und lange Standzeiten macht. Die Schulterfräser sind mit Werkzeugaufnahmen der Typen C4, C5, C6, C8, HSK 100, HSK 125, HSK 63 mm und 19.05 bis 32 mm kompatibel.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Anzahl der Messerreihen Zc | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,615.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 12 | 46 | 0.8 | 2 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 10 | ||
1,711.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 12 | 53 | 1.026 | 2 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 12 | 46 | 1.26 | 2 | HSK-Montage | Extra schmale gerade Teilung | HSK 63 | 10 | ||
1,905.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 18 | 46 | 0.8 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C4 | 10 | ||
2,636.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 21 | 53 | 1.028 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C5 | 10 | ||
2,464.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 46 | 9 | 3 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 22 | 10 | ||
2,636.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 21 | 53 | 1.26 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C5 | 10 | ||
2,471.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 15 | 61 | 1.023 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C5 | 14 | ||
2,724.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 24 | 60 | 2.1 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | 10 | ||
5,546.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 60 | 112 | 2.9 | 4 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 10 | ||
2,453.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 15 | 61 | 2.1 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 24 | 60 | 2.1 | 3 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | HSK 63 | 10 | ||
5,058.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 56 | 105 | 6.8 | 4 | HSK-Montage | Extra schmale gerade Teilung | HSK 125 | 10 | ||
2,078.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 18 | 46 | 1.54 | 2 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 27 | 10 | ||
1,680.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 12 | 49 | 1.025 | 3 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 27 | 14 | ||
3,346.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 28 | 53 | 2.1 | 4 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 21 | 53 | 2.1 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | 10 | ||
5,273.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 56 | 105 | 4.6 | 4 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 10 | ||
2,247.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 12 | 49 | 2.1 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 14 | ||
6,286.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 70 | 105 | 4.6 | 5 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C8 | 10 | ||
3,346.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 24 | 73 | 4.6 | 4 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C8 | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 18 | 73 | 4.6 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C8 | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 80 | 56 | 105 | 6.1 | 4 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | HSK 100 | 14 | ||
3,297.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 24 | 84 | 7.5 | 4 | HSK-Montage | Extra schmale gerade Teilung | HSK 125 | 14 | ||
2,157.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 15 | 61 | 4.6 | 3 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 32 | 14 | ||
2,372.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 15 | 61 | 4.6 | 3 | Coromant Capto | Großer Differentialabstand | C8 | 14 | ||
2,728.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 20 | 61 | 4.6 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C8 | 14 | ||
4,102.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 35 | 84 | 5 | 5 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C8 | 14 | ||
4,497.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 36 | 108 | 6.5 | 4 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | C8 | 14 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 100 | 56 | 105 | 8 | 4 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | HSK 100 | 10 | ||
3,851.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 25 | 61 | 6.2 | 5 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 32 | 14 | ||
1,615.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 12 | 46 | 0.7 | 2 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 10 | ||
2,842.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 24 | 60 | 1.07 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C5 | 10 | ||
4,080.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 42 | 105 | 1.621 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 10 | ||
1,921.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 18 | 46 | 1 | 3 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 19.05 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 32 | 60 | 1.621 | 4 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 24 | 60 | 1.621 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | 10 | ||
2,066.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 15 | 61 | 1.624 | 3 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 14 | ||
3,346.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 76.2 | 24 | 73 | 3.122 | 4 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 14 | ||
5,289.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 76.2 | 56 | 105 | 5.24 | 4 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | HSK 100 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 12 | 49 | 1.07 | 2 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 14 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser | Fräsertyp | CoroMill 690-Schneider mit langer Kante |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Anzahl der Messerreihen Zc
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften