Konfigurierbar in [Werkzeugaufnahme] C4 | C5 | C6 mm | 16 - 50.8 mm
Mit exzellenter Spanabfuhr, hoher Schnittgenauigkeit und maximaler Effizienz bieten die Planfräser von SANDVIK hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung großer Flächen. Die Planfräser passen in eine Werkzeugaufnahme des Typen C4, C5, C6 mm und 16 bis 50.8 mm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 150 | 3 | 5 | 0.49 | 84661038 | Gerader Schaft - 25 | Gerader Schaft | Extra enge Differentialsteigung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | 25 | 10 | ||
665.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 190 | 4 | 5 | 1.06 | 84661038 | Zylinderschaft - 32 | Gerader Schaft | Extra schmale gerade Teilung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | 32 | 10 | ||
790.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 40 | 5 | 5 | 0.17 | 84661038 | Fräsdornbefestigung - 16 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | 16 | 10 | ||
727.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 40 | 4 | 6 | 0.16 | 84661038 | Fräsdornbefestigung - 16 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 16 | 12 | ||
904.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 40 | 5 | 5 | 0 | 84661038 | Coromant Capto - C4 | Coromant Capto | Extra enge Differentialsteigung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | C4 | 10 | ||
790.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 40 | 5 | 5 | 0.15 | 84661038 | Fräsdornbefestigung - 16 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | 16 | 10 | ||
1,028.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 50 | 6 | 6 | 0 | 82090020 | Coromant Capto - C5 | Coromant Capto | Extra-straffe gerade Teilung plus | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | C5 | 12 | ||
894.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 40 | 6 | 5 | 0.25 | 84661038 | Fräsdornbefestigung - 22 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | 22 | 10 | ||
831.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 40 | 5 | 6 | 0.26 | 84661038 | Fräsdornbefestigung - 22 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 22 | 12 | ||
894.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 40 | 6 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 22 | Arbor-Futter | Extra-straffe gerade Teilung plus | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 22 | 12 | ||
768.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 40 | 4 | 6 | 0.25 | 84661038 | Fräsdornbefestigung - 22 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 22 | 12 | ||
1,028.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 50 | 6 | 5 | 0 | 82090020 | Coromant Capto - C5 | Coromant Capto | Extra enge Differentialsteigung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | C5 | 10 | ||
1,028.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 50 | 6 | 6 | 0 | 82090020 | Coromant Capto - C5 | Coromant Capto | Extra-straffe gerade Teilung plus | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | C5 | 12 | ||
894.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 40 | 6 | 6 | 0.27 | 84661038 | Fräsdornbefestigung - 22 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 22 | 12 | ||
831.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 40 | 5 | 6 | 0.29 | 84661038 | Fräsdornbefestigung - 22 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 22 | 12 | ||
894.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 40 | 6 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 22 | Arbor-Futter | Extra-straffe gerade Teilung plus | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 22 | 12 | ||
1,223.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 63.5 | 7 | 6 | 0 | 82090020 | Coromant Capto - C6 | Coromant Capto | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | C6 | 12 | ||
1,061.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 50 | 7 | 6 | 0.52 | 84661038 | Fräsdornbefestigung - 22 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 22 | 12 | ||
998.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 50 | 6 | 6 | 0.52 | 84661038 | Fräsdornbefestigung - 22 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 22 | 12 | ||
1,064.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 50 | 7 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 27 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 27 | 12 | ||
951.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 50 | 6 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 27 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 27 | 12 | ||
1,224.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 50 | 8 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 27 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 27 | 12 | ||
1,394.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 50 | 9 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 32 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 32 | 12 | ||
562.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 152.4 | 3 | 5 | 0 | 82090020 | Gerader Schaft - 38.1 | Gerader Schaft | Extra enge Differentialsteigung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | 38.1 | 10 | ||
662.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31.75 | 190.5 | 4 | 5 | 0 | 82090020 | Gerader Schaft - 50.8 | Gerader Schaft | Extra enge Differentialsteigung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | 50.8 | 10 | ||
786.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 190.5 | 5 | 5 | 0 | 82090020 | Gerader Schaft - 50.8 | Gerader Schaft | Extra enge Differentialsteigung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | 50.8 | 10 | ||
724.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 190.5 | 4 | 6 | 0 | 82090020 | Gerader Schaft - 50.8 | Gerader Schaft | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 50.8 | 12 | ||
894.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 40 | 6 | 5 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 19.05 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-10 | CoroMill 600-10 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 5,00 mm | 19.05 | 10 | ||
831.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 40 | 5 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 19.05 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 19.05 | 12 | ||
894.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 40 | 6 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 19.05 | Arbor-Futter | Extra-straffe gerade Teilung plus | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 19.05 | 12 | ||
730.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 40 | 4 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 19.05 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 19.05 | 12 | ||
1,064.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 50 | 7 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 19.05 | Arbor-Futter | Extra enge Differentialsteigung | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 19.05 | 12 | ||
951.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 50 | 6 | 6 | 0 | 82090020 | Fräsdornbefestigung - 19.05 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 600-12 | CoroMill 600-12 Planfräser - für Schnitttiefen bis zu 6,00 mm | 19.05 | 12 |
Loading...
Coolant | Ja | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010503 | Klammer: Entwurf | Rechts | Anwendung Fräsen | Turbinenschaufeln |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften