SANDVIK CoroMill 495 Fasenfräser

SANDVIK CoroMill 495 Fasenfräser

Konfigurierbar in [Werkzeugaufnahme] C4 | C5 | C6 | E16 | E20 | E25 mm | 15.875 - 25.4 mm



Die Wendeschneidplatten-Fasenfräser von SANDVIK liefern Höchstleistung und Präzision, speziell abgestimmt auf die Anforderungen Ihrer Branche. Die Fasenfräser passen in eine Werkzeugaufnahme des Typen C4, C5, C6, E16, E20, E25 mm und 15.875 bis 25.4 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
495012A163009L
495012A164509L
495012A166009L
495012A167509L
495012EH164509L
495020A204509M
495020EH204509M
495025A253009H
495025A254509H
495025A256009H
495025A257509H
495025EH254509H
495040C44509H
495050C54509H
495063C64509H
A495013M163009L
A495013M164509L
A495013M166009L
A495013M167509L
A495020M194509M
A495026M253009H
A495026M254509H
A495026M256009H
A495026M257509H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Teilung des Fräswerkzeugs Fräsertyp Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)

391.69 €

1 5 Arbeitstage 12.00 / 22.9010013.80.14-Gerader SchaftBreites gerades SpielfeldCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 3,80 mm16

391.69 €

1 5 Arbeitstage 12.00 / 23.4010015,50.116-Gerader SchaftBreites gerades SpielfeldCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm16

391.69 €

1 5 Arbeitstage 12.00 / 20.1010016.80.107-Gerader SchaftBreites gerades SpielfeldCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 6,80 mm16

391.69 €

1 5 Arbeitstage 12.00 / 16.2010017.70.104-Gerader SchaftBreites gerades SpielfeldCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 7,70 mm16

410.69 €

1 5 Arbeitstage 12.00 / 23.403015,50.029E16EH-SchnittstelleBreites gerades SpielfeldCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mmE16

496.92 €

1 5 Arbeitstage 20.50 / 31.9011035,50.232-Gerader SchaftEnge, gerade NeigungCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm20

520.31 €

1 5 Arbeitstage 20.50 / 36.903035,50.07E20EH-SchnittstelleEnge, gerade NeigungCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mmE20

548.08 €

1 5 Arbeitstage 25.50 / 39.5012043.80.518-Gerader SchaftExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 3,80 mm25

548.08 €

1 5 Arbeitstage 25.50 / 36.9012045,50.412-Gerader SchaftExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm25

548.08 €

1 5 Arbeitstage 25.50 / 33.6012046.80.325-Gerader SchaftExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 6,80 mm25

391.69 €

1 5 Arbeitstage 25.50 / 29.7012037.70.409-Gerader SchaftExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 7,70 mm25

574.38 €

1 5 Arbeitstage 25.50 / 36.903545,50.131E25EH-SchnittstelleExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mmE25

783.38 €

1 5 Arbeitstage 40.50 / 51.907055,50.673-Coromant CaptoExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mmC4

963.15 €

1 5 Arbeitstage 50.50 / 61.907565,51.181-Coromant CaptoExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mmC5

1,144.38 €

1 5 Arbeitstage 63.50 / 74.908075,52.051-Coromant CaptoExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mmC6

391.69 €

1 5 Arbeitstage 25.91 / 39.9061.7713.810.097-Weldon-FutterBreites gerades SpielfeldCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 3,81 mm15.875

391.69 €

1 5 Arbeitstage 25.91 / 37.3160.2515.4610.083-Weldon-FutterBreites gerades SpielfeldCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,46 mm15.875

391.69 €

1 5 Arbeitstage 25.91 / 33.9959.0816.8070.084-Weldon-FutterBreites gerades SpielfeldCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 6,81 mm15.875

391.69 €

1 5 Arbeitstage 25.91 / 30.1029.0617.7220.083-Weldon-FutterBreites gerades SpielfeldCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 7,72 mm15.875

496.92 €

1 5 Arbeitstage 19.56 / 30.9653.2635.4610.157-Weldon-FutterEnge, gerade NeigungCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,46 mm19.05

548.08 €

1 5 Arbeitstage 13.21 / 27.2044.543.810.384-Weldon-FutterExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 3,81 mm25.4

548.08 €

1 5 Arbeitstage 13.21 / 24.6142.9545.4610.329-Weldon-FutterExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 5,46 mm25.4

548.08 €

1 5 Arbeitstage 13.21 / 21.2941.7846.8070.284-Weldon-FutterExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 6,81 mm25.4

548.08 €

1 5 Arbeitstage 13.21 / 17.4241.0537.7220.325-Weldon-FutterExtra enger AbstandCoroMill 495-09 - für Schnitttiefen bis zu 7,72 mm25.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch das Zentrum Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 82077010 eClass-5.1 21010503 Anwendung Fräsen 75° - 30° Fasenfräser
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung 9

Technischer Support