SANDVIK CoroMill 210 Planfräser

SANDVIK CoroMill 210 Planfräser

Konfigurierbar in [Werkzeugaufnahme] C3 | C4 | C5 | C6 | C8 | M 12 | M 16 mm | 19.05 - 40 mm



Die Planfräser von SANDVIK zeichnen sich durch exzellente Spanabfuhr, hohe Schnittgenauigkeit und maximale Effizienz bei der Bearbeitung größer Flächen aus. Die Planfräser passen in eine Werkzeugaufnahme des Typen C3, C4, C5, C6, C8, M 12, M 16 mm und 19.05 bis 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R210025A2009M
R210025T1209M
R210032A2509H
R210032T1609M
R210035A3209H
R210035T1609H
R210036C309H
R210036C309M
R210042A3209M
R210042C409H
R210042C409M
R210042T1609H
R210050Q2209H
R210050Q2209M
R210052C509H
R210052C509M
R210052C514H
R210054C509H
R210054C514H
R210063Q2209H
R210063Q2209M
R210063Q2214H
R210063Q2214M
R210063Q2709M
R210063Q2714M
R210066C609M
R210066C614H
R210066C614M
R210080Q2714H
R210080Q2714M
R210082C814H
R210082C814M
R210086C814H
R210100Q3214H
R210100Q3214M
R210125Q4014M
R210160Q4014M
RA210025M2509M
RA210025O2509M
RA210032M3209M
RA210032O2509H
RA210032O2509M
RA210035M3209H
RA210035O3209H
RA210038C309M
RA210038M3209M
RA210038O3209H
RA210038O3209M
RA210051C509H
RA210051C509M
RA210051C514H
RA210051C514M
RA210051R1909H
RA210051R1909M
RA210063C509M
RA210063C514H
RA210063C514M
RA210063R1909M
RA210063R1914H
RA210063R1914M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Teilung des Fräswerkzeugs Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung

514.46 €

1 5 Arbeitstage 2521.20.367Gerader SchaftEnge, gerade Neigung209

514.46 €

1 5 Arbeitstage 2521.20.239MSSC-SchraubenkupplungEnge, gerade NeigungM129

609.46 €

1 5 Arbeitstage 3231.20.78Gerader SchaftExtra schmale gerade Teilung259

553.92 €

1 5 Arbeitstage 3221.20.3MSSC-SchraubenkupplungEnge, gerade NeigungM169

609.46 €

1 5 Arbeitstage 3531.21Gerader SchaftExtra schmale gerade Teilung329

609.46 €

1 5 Arbeitstage 3531.20.368MSSC-SchraubenkupplungExtra schmale gerade TeilungM169

701.54 €

1 5 Arbeitstage 3631.20.5Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC39

637.23 €

1 5 Arbeitstage 3621.20.5Coromant CaptoEnge, gerade NeigungC39

593.38 €

1 5 Arbeitstage 4231.21.42Gerader SchaftEnger Differentialabstand329

746.85 €

1 5 Arbeitstage 4241.20.781Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC49

682.54 €

1 5 Arbeitstage 4231.20.781Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC49

648.92 €

1 5 Arbeitstage 4241.20.3MSSC-SchraubenkupplungExtra schmale gerade TeilungM169

847.69 €

1 5 Arbeitstage 5051.20.5Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung229

792.15 €

1 5 Arbeitstage 5041.20.5Arbor-FutterEnger Differentialabstand229

974.85 €

1 5 Arbeitstage 5251.21Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC59

910.54 €

1 5 Arbeitstage 5241.21Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC59

910.54 €

1 5 Arbeitstage 52420.96Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC514

974.85 €

1 5 Arbeitstage 5451.20.96Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC59

910.54 €

1 5 Arbeitstage 54420.96Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC514

1,005.54 €

1 5 Arbeitstage 6361.20.55Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung229

950.00 €

1 5 Arbeitstage 6351.20.7Arbor-FutterEnger Differentialabstand229

950.00 €

1 5 Arbeitstage 63520.7Arbor-FutterExtra enger Abstand2214

894.46 €

1 5 Arbeitstage 63420.7Arbor-FutterEnger Differentialabstand2214

950.00 €

1 5 Arbeitstage 6351.20.7Arbor-FutterEnger Differentialabstand279

894.46 €

1 5 Arbeitstage 63420.7Arbor-FutterEnger Differentialabstand2714

1,156.08 €

1 5 Arbeitstage 6661.21.6Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC69

1,093.23 €

1 5 Arbeitstage 66521.6Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC614

1,028.92 €

1 5 Arbeitstage 66421.6Coromant CaptoEnge, gerade NeigungC614

1,123.92 €

1 5 Arbeitstage 80621.17Arbor-FutterExtra enger Abstand2714

1,069.85 €

1 5 Arbeitstage 80521.17Arbor-FutterEnger Differentialabstand2714

1,293.46 €

1 5 Arbeitstage 82623Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC814

1,229.15 €

1 5 Arbeitstage 82523Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC814

1,293.46 €

1 5 Arbeitstage 86623.2Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC814

1,306.62 €

1 5 Arbeitstage 100721.6Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung3214

1,251.08 €

1 5 Arbeitstage 100621.6Arbor-FutterEnger Differentialabstand3214

1,686.62 €

1 5 Arbeitstage 125723.3Arbor-FutterEnger Differentialabstand4014

1,996.46 €

1 5 Arbeitstage 136825.3Arbor-FutterEnger Differentialabstand4014

514.46 €

1 5 Arbeitstage 11.321.20.9Weldon-FutterEnge, gerade Neigung25.49

514.46 €

1 5 Arbeitstage 11.321.21.8Gerader SchaftEnge, gerade Neigung25.49

553.92 €

1 5 Arbeitstage 17.621.21Weldon-FutterEnge, gerade Neigung31.759

609.46 €

1 5 Arbeitstage 17.631.21.8Gerader SchaftExtra schmale gerade Teilung25.49

553.92 €

1 5 Arbeitstage 17.621.21.8Gerader SchaftEnge, gerade Neigung25.49

609.46 €

1 5 Arbeitstage 20.931.21.138Weldon-FutterExtra schmale gerade Teilung31.759

609.46 €

1 5 Arbeitstage 20.931.22.6Gerader SchaftExtra schmale gerade Teilung31.759

682.54 €

1 5 Arbeitstage 2431.20.186Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC39

593.38 €

1 5 Arbeitstage 2431.21.4Weldon-FutterEnger Differentialabstand31.759

648.92 €

1 5 Arbeitstage 2441.21.4Gerader SchaftExtra schmale gerade Teilung31.759

593.38 €

1 5 Arbeitstage 2431.22.6Gerader SchaftEnger Differentialabstand31.759

974.85 €

1 5 Arbeitstage 36.751.211Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC59

910.54 €

1 5 Arbeitstage 36.741.211Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC59

910.54 €

1 5 Arbeitstage 26.8421.144Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC514

847.69 €

1 5 Arbeitstage 26.8321.144Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC514

847.69 €

1 5 Arbeitstage 36.751.20.5Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung19.059

792.15 €

1 5 Arbeitstage 36.741.20.5Arbor-FutterEnger Differentialabstand19.059

1,093.23 €

1 5 Arbeitstage 49.451.21.401Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC59

1,093.23 €

1 5 Arbeitstage 39.5521.402Coromant CaptoExtra schmale gerade TeilungC514

1,028.92 €

1 5 Arbeitstage 39.5421.4Coromant CaptoEnger DifferentialabstandC514

950.00 €

1 5 Arbeitstage 49.451.20.764Arbor-FutterEnger Differentialabstand19.059

950.00 €

1 5 Arbeitstage 39.5520.764Arbor-FutterExtra schmale gerade Teilung19.0514

894.46 €

1 5 Arbeitstage 39.5420.764Arbor-FutterEnger Differentialabstand19.0514

Loading...

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84661038
eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen 10° Plan- und Eintauchfräser Fräsertyp CoroMill 210, hochproduktives Schruppen
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support