SANDVIK CoroMill 328 Nutenfräser

SANDVIK CoroMill 328 Nutenfräser

Konfigurierbar in [Werkzeugaufnahme] 19.05 - 27 mm



Die Wendeschneidplatten-Nutenfräser von SANDVIK kombinieren robuste Schneidplatten mit innovativen Geometrien für eine wirtschaftliche und hochpräzise Zerspanung großer Materialvolumen. Zudem lassen sie sich rasch austauschen, wodurch lange Ausfallzeiten vermieden werden. Dank präzisionsgefertigter Wendeschneidplatten erreichen diese Nutenfräser herausragende Schnittqualität und Maßgenauigkeit, ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und lange Standzeiten. Die Nutenfräser passen in eine Werkzeugaufnahme des Typen 19.05 bis 27 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
328044B2513M
328063Q2213M
328063S2213M
328080S2713M
A328039B1913M
A328044B1913M
A328063Q1913M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)

570.00 €

1 5 Arbeitstage 39340.5Weldon-Futter25

711.77 €

1 5 Arbeitstage 63550.5Arbor-Futter22

752.69 €

1 5 Arbeitstage 63550.173Befestigung mit 1 Passfedernut22

1,037.69 €

1 5 Arbeitstage 80850.298Befestigung mit 1 Passfedernut27

540.77 €

1 5 Arbeitstage 39230.496Weldon-Futter19.05

570.00 €

1 5 Arbeitstage 44340.496Weldon-Futter19.05

711.77 €

1 5 Arbeitstage 63550.497Arbor-Futter19.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84661038
eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen Innennuten- und Gewindefräser Fräsertyp CoroMill 328 Trägerwerkzeug ab 39 mm Bohrung
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung 13

Technischer Support