Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Anzahl der Messerreihen Zc | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,132.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 8 | 36 | Ja | 0.582 | 2 | Gerader Schaft | Breites gerades Spielfeld | 25 | 11 | ||
1,245.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 8 | 36 | - | 0.984 | 2 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | C5 | 11 | ||
1,495.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 12 | 36 | - | 0.985 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C5 | 11 | ||
1,495.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 12 | 54 | - | 1.2 | 2 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | C5 | 11 | ||
1,869.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 18 | 54 | - | 1.05 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C5 | 11 | ||
1,682.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 15 | 45 | - | 1.453 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | 11 | ||
1,619.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 14 | 63 | - | 1.457 | 2 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | C6 | 11 | ||
1,245.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 8 | 36 | - | 0.7 | 2 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | C3 | 11 | ||
1,495.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 12 | 36 | - | 0.69 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C3 | 11 | ||
1,642.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 15 | 45 | Ja | 1.452 | 3 | Gerader Schaft | Enger Differentialabstand | 40 | 11 | ||
2,367.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 24 | 54 | - | 1.2 | 4 | Coromant Capto | Extra enge Differentialsteigung | C5 | 11 | ||
1,993.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 18 | 54 | - | 1.2 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C5 | 11 | ||
2,616.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 28 | 63 | - | 1.9 | 4 | Coromant Capto | Extra enge Differentialsteigung | C6 | 11 | ||
2,180.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 21 | 63 | - | 1.67 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | 11 | ||
1,698.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 16 | 36 | - | 0.8 | 4 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 16 | 11 | ||
1,471.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 12 | 36 | - | 0.8 | 3 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 16 | 11 | ||
1,806.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 15 | 45 | - | 0.982 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C4 | 11 | ||
1,245.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 6 | 43 | - | 1.289 | 2 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | C5 | 18 | ||
1,370.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 8 | 57 | - | 1.45 | 2 | Coromant Capto | Großer Differentialabstand | C5 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 6 | 43 | - | 1.61 | 2 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | C6 | 18 | ||
1,370.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 8 | 57 | - | 1.68 | 2 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | C6 | 18 | ||
1,132.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 6 | 43 | - | 0.832 | 2 | Arbor-Futter | Breites gerades Spielfeld | 16 | 18 | ||
1,471.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 15 | 45 | - | 0.98 | 3 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 16 | 11 | ||
2,242.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 20 | 36 | - | 1.287 | 5 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C5 | 11 | ||
1,743.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 12 | 36 | - | 1.45 | 3 | Coromant Capto | Großer Differentialabstand | C5 | 11 | ||
1,993.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 16 | 36 | - | 1.285 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C5 | 11 | ||
1,370.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 6 | 43 | - | 1.2 | 2 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | C5 | 18 | ||
2,117.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 54 | - | 1.46 | 3 | Coromant Capto | Großer Differentialabstand | C5 | 11 | ||
2,491.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 24 | 54 | - | 1.46 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C5 | 11 | ||
1,558.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 9 | 43 | - | 1.7 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | 18 | ||
3,177.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35 | 63 | - | 1.933 | 5 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C6 | 11 | ||
2,740.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 28 | 63 | - | 1.933 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | 11 | ||
1,619.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 10 | 71 | - | 1.933 | 2 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | C6 | 18 | ||
1,932.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 15 | 71 | - | 1.933 | 3 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | C6 | 18 | ||
1,743.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 12 | 57 | - | 2.7 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C8 | 18 | ||
2,038.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 20 | 36 | - | 0.99 | 5 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | 22 | 11 | ||
1,924.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 54 | - | 1.08 | 3 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 22 | 11 | ||
1,558.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 9 | 43 | - | 1.46 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C5 | 18 | ||
2,491.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 24 | 54 | - | 1.7 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C5 | 11 | ||
1,812.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 16 | 36 | - | 0.989 | 4 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 22 | 11 | ||
1,359.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 8 | 57 | - | 1.2 | 2 | Arbor-Futter | Breites gerades Spielfeld | 22 | 18 | ||
1,930.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 12 | 43 | - | 1.931 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | 18 | ||
1,930.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 12 | 57 | - | 2.33 | 3 | Coromant Capto | Großer Differentialabstand | C6 | 18 | ||
2,180.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 16 | 57 | - | 3.22 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C8 | 18 | ||
2,304.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 18 | 85 | - | 3.68 | 3 | Coromant Capto | Großer Differentialabstand | C8 | 18 | ||
1,755.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 12 | 57 | - | 1.056 | 3 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 27 | 18 | ||
2,429.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 20 | 45 | - | 2.7 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C6 | 11 | ||
1,930.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 12 | 57 | - | 2.7 | 3 | Coromant Capto | Großer Differentialabstand | C6 | 18 | ||
2,679.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 20 | 57 | - | 4.1 | 5 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C8 | 18 | ||
2,367.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 15 | 71 | - | 4.64 | 3 | Coromant Capto | Großer Differentialabstand | C8 | 18 | ||
2,151.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 15 | 71 | - | 2.7 | 3 | Arbor-Futter | Großer Differentialabstand | 32 | 18 | ||
2,429.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 16 | 57 | - | 4.1 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C8 | 18 | ||
3,301.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 24 | 57 | - | 5.16 | 6 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | C8 | 18 | ||
2,803.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 16 | 57 | - | 5.46 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C8 | 18 | ||
3,053.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 20 | 71 | - | 6.08 | 4 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C8 | 18 | ||
2,548.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 16 | 57 | - | 3.18 | 4 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | 40 | 18 | ||
3,057.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 18 | 43 | - | 4.72 | 6 | Arbor-Futter | Breites gerades Spielfeld | 40 | 18 | ||
3,851.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 24 | 43 | - | 8.5 | 8 | Arbor-Futter | Breites gerades Spielfeld | 40 | 18 | ||
4,587.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 27 | 43 | - | 9.8 | 9 | Arbor-Futter | Breites gerades Spielfeld | 60 | 18 | ||
1,495.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31.75 | 12 | 36.07 | - | 0.915 | 3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | C5 | 11 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser | Fräsertyp | CoroMill 390-Schneider mit langer Kante |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Anzahl der Messerreihen Zc
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften