Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Teilung des Fräswerkzeugs | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 2 | 5,5 | 0.1 | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 16 | 8 | ||
477.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 2 | 5,5 | 0.178 | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 20 | 8 | ||
549.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 2 | 5,5 | 0.2 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C3 | 8 | ||
549.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 2 | 5,5 | 0.358 | Coromant Capto | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C4 | 8 | ||
480.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 2 | 5,5 | 0.901 | HSK-Montage | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | HSK 63 | 8 | ||
508.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 2 | 5,5 | 0.178 | Weldon-Futter | Breites gerades Spielfeld | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 20 | 8 | ||
549.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 3 | 5,5 | 0.275 | Weldon-Futter | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 25 | 8 | ||
632.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 3 | 5,5 | 0.3 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C3 | 8 | ||
632.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 3 | 5,5 | 0.4 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C4 | 8 | ||
632.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 3 | 5,5 | 0.6 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C5 | 8 | ||
632.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 3 | 5,5 | 1.02 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C6 | 8 | ||
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 3 | 5,5 | 0.906 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | HSK 63 | 8 | ||
608.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 3 | 5,5 | 0.35 | Weldon-Futter | Großer Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 25 | 8 | ||
651.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 4 | 5,5 | 0.355 | Weldon-Futter | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 25 | 8 | ||
608.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 3 | 5,5 | 0.55 | Weldon-Futter | Großer Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 32 | 8 | ||
648.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 4 | 5,5 | 0.55 | Weldon-Futter | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 32 | 8 | ||
745.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 4 | 5,5 | 0.4 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C3 | 8 | ||
745.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 4 | 5,5 | 0.48 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C4 | 8 | ||
745.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 4 | 5,5 | 0.7 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C5 | 8 | ||
745.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 4 | 5,5 | 1.051 | Coromant Capto | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C6 | 8 | ||
651.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 4 | 5,5 | 1.02 | HSK-Montage | Enge, gerade Neigung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | HSK 63 | 8 | ||
745.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 4 | 5,5 | 0.3 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C3 | 8 | ||
704.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 10 | 1 | Gerader Schaft | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | 32 | 14 | ||
748.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 6 | 5,5 | 0.715 | Weldon-Futter | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 32 | 8 | ||
659.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 5,5 | 0.702 | Weldon-Futter | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 32 | 8 | ||
704.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 10 | 0.64 | Weldon-Futter | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | 32 | 14 | ||
602.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 3 | 10 | 0.64 | Weldon-Futter | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | 32 | 14 | ||
859.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 6 | 5,5 | 0.6 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C4 | 8 | ||
758.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 5,5 | 0.6 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C4 | 8 | ||
811.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 10 | 0.54 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C4 | 14 | ||
692.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 3 | 10 | 0.54 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C4 | 14 | ||
859.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 7 | 5,5 | 0.821 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C5 | 8 | ||
758.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 5,5 | 0.821 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C5 | 8 | ||
811.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 10 | 0.76 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C5 | 14 | ||
692.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 3 | 10 | 0.76 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C5 | 14 | ||
859.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 6 | 5,5 | 1.25 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C6 | 8 | ||
811.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 10 | 1.15 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C6 | 14 | ||
692.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 3 | 10 | 1.15 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C6 | 14 | ||
768.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 6 | 5,5 | 1.25 | HSK-Montage | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | HSK 63 | 8 | ||
748.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 6 | 5,5 | 0.178 | Arbor-Futter | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 16 | 8 | ||
659.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 5,5 | 0.178 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 16 | 8 | ||
859.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 6 | 5,5 | 0.556 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C4 | 8 | ||
809.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 5 | 5,5 | 0.555 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C4 | 8 | ||
811.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 4 | 10 | 0.61 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C4 | 14 | ||
692.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 3 | 10 | 0.61 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C4 | 14 | ||
703.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 5 | 5,5 | 0.3 | Arbor-Futter | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | 16 | 8 | ||
1,068.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 7 | 5,5 | 1.051 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C5 | 8 | ||
967.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 5 | 5,5 | 1.051 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C5 | 8 | ||
1,017.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 5 | 10 | 0.98 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C5 | 14 | ||
898.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4 | 10 | 0.98 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C5 | 14 | ||
1,068.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 7 | 5,5 | 1.535 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C6 | 8 | ||
967.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 5 | 5,5 | 1.535 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C6 | 8 | ||
1,017.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 5 | 10 | 1.37 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C6 | 14 | ||
898.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4 | 10 | 1.37 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C6 | 14 | ||
980.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 7 | 5,5 | 1.537 | HSK-Montage | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | HSK 63 | 8 | ||
844.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 5 | 5,5 | 1.538 | HSK-Montage | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | HSK 63 | 8 | ||
1,068.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 7 | 5,5 | 0.918 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C5 | 8 | ||
967.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 5 | 5,5 | 0.918 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm | C5 | 8 | ||
1,017.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 5 | 10 | 0.87 | Coromant Capto | Extra schmale gerade Teilung | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C5 | 14 | ||
898.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 4 | 10 | 0.87 | Coromant Capto | Enger Differentialabstand | CoroMill 490-14 - für Schnitttiefen bis zu 10,00 mm | C5 | 14 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010508 | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Teilung des Fräswerkzeugs
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften