Teilenummer
|
---|
5703C5076040CR |
5703C5086140CR |
5703C60104040CR |
5703C6092040CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Dimension F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,933.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 760 | 40 | 50 | 12.5 | 5 | ||
37,738.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 861 | 40 | 50 | 15.4 | 5 | ||
47,215.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 1040 | 40 | 60 | 25.8 | 10 | ||
33,796.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 920 | 40 | 60 | 21 | 10 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Nut für EasyFix-Klemmsystem | ohne |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 | Halterung: L-Maß | Variabel |
eClass-5.1 | 21021105 | Kühlmittel | Ja | Ausführung | Bohrstange |
Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften