SANDVIK CoroBore 825 Feinbohrkopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A34R825CE017A

Teilenummer
A34R825CE017A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,645.69 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Minimum Machining Diameter 150 Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 Zolltarifgewicht(kg) 0.53
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße S*-R825* Zolltarifgewichtseinheit kg Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße Größe des Halters C
eClass-5.1 21021105 Bohrbereich Dc min - max ø 150.00 - 1275.00 mm Ausführung Feiner Bohrkopf
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84669360
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroBore 825 Feinbohrkopf, die Teilenummer ist A34R825CE017A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A34R825CE017A.

Technischer Support